Ausblas-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 30 A, AC 46 kV, 787 mm, ANSI, K flink, Buchsenklemme Ausführung B
| Produktname |
Eaton Bussmann Series Mittelspannungs-Löschrohrsicherungen
|
| Katalognummer |
46KBR30
|
| EAN |
5027590481137
|
| UPC |
051712398855
|
| Produkt Länge/Tiefe |
225 mm
|
| Produkthöhe |
76 mm
|
| Produktbreite |
106 mm
|
| Produktgewicht |
56.32 g
|
| Einhaltung(en) |
ANSI C37.42
|
| Modellcode |
46KV 30A REMOVABLE B/H EXPULSION LINK
|
| Stromstärkewert |
30 A
|
| Betriebsspannung |
46 kV
|
| Strommerkmaltyp |
Typ K - entspricht den Anforderungen von ANSI C 37-42 für flinke „K“-Eigenschaften.
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
| Anwendung |
Schutz auf der Primärseite von Transformatoren, Einspeiseschutz, Schutz von Kondensatorbatterien
|
| Standard |
ANSI
|
| Art des Endanschlusses |
Abnehmbarer Halbrundkopf
|