Sicherungseinsatz, Niederspannung, 4 A, AC 500 V, NH000, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, isolierte Grifflaschen
| Produktname |
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
|
| Katalognummer |
4NHG000BI
|
| EAN |
5027590482400
|
| Produkt Länge/Tiefe |
79 mm
|
| Produkthöhe |
51 mm
|
| Produktbreite |
21 mm
|
| Produktgewicht |
131 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| Modellcode |
NH FUSE 4A 500V SIZE 000 GG IMGL
|
| Stromstärkewert |
4 A
|
| Betriebsspannung |
500 V
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Ausschaltvermögen |
120 kA
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Sicherungsgröße |
NH01
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
ja
|
| Geeignet für |
Mikroschalter 170H0235
|