Eaton Protection Station USV, USB DIN, 800 VA, 500 W, Eingang: Schuko, Ausgänge: (4) Schuko, (4) Schuko nur Überspannung, Tower
| Produktname |
Eaton Protection Station USV
|
| Katalognummer |
61082
|
| EAN |
3553340610820
|
| Produkt Länge/Tiefe |
190 mm
|
| Produkthöhe |
370 mm
|
| Produktbreite |
220 mm
|
| Produktgewicht |
4 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC |
| Besondere Merkmale |
|
| Topologie |
Offline
|
| Bauform |
Freistehendes Modell
|
| Farbe |
Schwarz
|
| VA Wert |
800 VA
|
| Leistung |
500 W
|
| Rack-Montage-Bausatz |
Nein.
|
| Verpackungsinhalt |
|
| Überspannungsschutz |
Ja
|
| Automatische Ausschaltfunktion |
Ja
|
| Primäre Frequenz - max. |
70 Hz
|
| Primäre Frequenz - min. |
46 Hz
|
| Eingangsanschluss |
Schutzkontakt (SCHUKO)
|
| Eingangskabellänge |
1,5 m
|
| Eingangsnennspannung |
230 V Standard (220/230/240 V)
|
| Nennfrequenz |
50/60 Hz
|
| Eingangsfrequenzbereich |
46-70 Hz
|
| Steckdosen |
(4) Schuko, (4) Schuko, nur Überspannung
|
| Anzahl der Ausgänge PC (SCHUKO) |
8
|
| Spannung |
230 V
|
| Ausgangsnennspannung |
230 V Standard (220/230/240 V)
|
| Einspeisungstyp |
1
|
| Spannungsart |
AC
|
| Laufzeitgrafik |
Anzeige des Laufzeitgraphs
|
| Akkumanagement |
Wechselbare Batterien, automatischer Batterietest, Tiefentladeschutz, kaltstartfähig
|
| Batteriewechsel |
Auswechselbar
|
| Batterieleistung |
12V/9Ah
|
| Batterietyp |
Abgedichtet, Bleiakku
|
| Erweiterte Akkukapazität |
No
|
| Laufzeit auf Halblast |
1 min
|
| Kommunikation |
USB-Port (HID-konform), Kabel im Lieferumfang enthalten
|
| Erweiterungssteckplätze |
N
|
| Ethernet-Schnittstelle |
Nein.
|
| Beinhaltet Netzwerkkarte |
Nein.
|
| Softwarekompatibilität |
Eaton UPS Companion (ermöglicht eine sichere Systemabschaltung, Stromverbrauchsmessung und Konfiguration der USV-Einstellungen)
|
| Benutzeroberfläche |
LEDs
|
| Schnittstellentyp |
USB
|
| Potentialfreier Schaltkontakt |
Nein.
|
| Höhenlage |
2000 m
|
| Geräuschpegel |
< 25 dB bei 1 Meter
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
0-85 % ohne Betauung
|
| Temperaturbereich |
0° bis 35°C (32° bis 95°F)
|
| Betriebstemperatur - max. |
35 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Ausgangsscheinleistung |
800 VA
|
| Eingangsspannung - max. |
284 V
|
| Eingangsspannung - min. |
161 V
|
| Ausgangsspannung - max. |
284 V
|
| Ausgangsspannung - min. |
161 V
|
| Anzahl Batterien |
1
|
| Wirkungsgrad bei Höchstlast |
98
|
| Eingangsspannungsbereich |
184–264 V (einstellbar auf 161–284 V)
|
| Ausgangsfrequenz |
50/60 Hz
|
| Ausgangsleistungsfaktor |
0,6
|
| Ausgangsspannungsbereich |
184–264 V (einstellbar auf 161–284 V)
|
| Phase (Eingang) |
1
|
| Phase (Ausgang) |
1
|
| Laufzeit bei Volllast |
1 Min.
|