Sicherungseinsatz, superflink, 80 A, AC 690 V, BS88, 18 x 96 mm, aR, BS
| Produktname |
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
|
| Katalognummer |
80AET
|
| EAN |
5027590490399
|
| Produkt Länge/Tiefe |
110 mm
|
| Produkthöhe |
38 mm
|
| Produktbreite |
100 mm
|
| Produktgewicht |
51.4 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
BS88
|
| Stromstärkewert |
80 A
|
| Ausschaltvermögen |
200 kA
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
| Betriebsklasse |
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Bemessungsschaltvermögen |
200 kA
|
| Bemessungsspannung AC |
690 V
|
| Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
76 mm
|
| Halterungsabmessungen |
M8
|
| Stromtyp |
AC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Watt-Verluste |
18 W
|
| Sicherungsform |
Gekröpfte geschlitzte verschraubte Anschlussfahnen
|
| Farbe |
Keine
|
| Baugröße |
Sonstiges
|
| Betriebsspannung |
690 V
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
AET
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sonstiges
|