Eaton DG1 Frequenzumrichter, 240 V AC, 3-phasig, 23,1 A, IP54, NEMA 12, FS2, Funkentstörfilter, Brems-Chopper
| Produktname |
Eaton DG1 Frequenzumrichter
|
| Katalognummer |
9701-2105-00P
|
| EAN |
4015081734214
|
| Produkt Länge/Tiefe |
244.7 mm
|
| Produkthöhe |
419 mm
|
| Produktbreite |
167.8 mm
|
| Produktgewicht |
10.2 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN61800-5
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 RoHS, ISO 9001 CE IEC/EN61800-3 EAC CSA-C22.2 No. 274-13 Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 UL UL report applies to both US and Canada C-Tick CUL Safety requirements: IEC/EN 61800-5 UL File No.: E134360 Certified by UL for use in Canada IEC/EN 61800-3 UkrSEPRO UL508 |
| Kataloghinweise |
Die Zuordnung der Bremswiderstände erfolgt auf Basis der maximalen Nennleistung des Frequenzumrichters. Zusätzliche Bremswiderstände und Ausführungen (z. B. verschiedene Arbeitszyklen) sind auf Anfrage erhältlich.
|
| Modellcode |
DG1-32025FB-C54C
|
| Merkmale |
Werkzeugloser Austausch des Lüfters
Temperaturgesteuerter Lüfter Parametrierung: Feldbus Parametrierung: Keypad Parametrierung: Power Xpert inControl |
| Funktionen |
4-Quadrantenbetrieb möglich
|
| Luftvolumenkapazität |
94 m³/h
|
| Kabellänge |
150 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
C2 ≤ 10 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge C3 ≤ 50 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge |
| Schutzart |
IP54
NEMA 12 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit |
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
|
| Umweltklasse |
3C2, 3S2 (Luftqualität)
|
| Ausstattung: |
Funkentstörfilter
Bremschopper Mehrzeiliges Grafikdisplay Zwischenkreisdrossel Interner Gleichspannungszwischenkreis IGBT-Wechselrichter Kontrolleinheit zusätzlicher Platinenschutz PC-Verbindung Breaking resistance |
| Rahmengröße |
FS2
|
| Einbaulage |
Vertikal
|
| Anzahl der Steckplätze |
2 (Erweiterung)
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Produktkategorie |
Frequenzumrichter
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
|
| Funkstörklasse |
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, die angeschlossene Last, und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen C1: mit Außenfilter, nur leitungsgebunden |
| Sicherh.fktion/Pegel |
STO (Safe Torque Off, SIL1, SPS Kat 1)
|
| Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-27
USV-Falltest (für Gewichte im USV-Rahmen) Lagerung und Transport: maximal 15 g, 11 ms (im Inneren der Verpackung) |
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Schwingung |
Widerstand: 15,8 – 150 Hz, 1 g, Maximale Beschleunigungsamplitude
Widerstand: 5 - 15,8 Hz, Amplitude 1 mm (Spitze) Widerstand: 5 - 150 Hz, nach EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-6 |
| Höhenlage |
Max. 3000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m max. 2000 m für corner-grounded TN-Systeme Max. 1000 m |
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min. |
-30 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max. |
50 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Klimafestigkeit |
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion
|
| Strombegrenzung |
0,1 - 2 x IH (CT), Motor, Hauptstromkreis
|
| Effizienz |
97,9 % (η)
|
| Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit |
104 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl
125 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl 131 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl 148 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl 158 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl 267 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl 291 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl 86 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl |
| Eingangsstrom ILN bei 110% Überlast |
29 A
|
| Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast |
23.1 A
|
| Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max. |
6 mA
|
| Netzstromverzerrung |
33.3 %
|
| Netzeinschalthäufigkeit |
Maximal einmal alle 60 Sekunden
|
| Netzspannung - min. |
208 V
|
| Netzspannung - max. |
240 V
|
| Betriebsart |
Drehmomentregelung
Sensorlose Vektorregelung (SLV) Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation U/f-Steuerung |
| Ausgangsfrequenz - min. |
0 Hz
|
| Ausgangsfrequenz - max. |
400 Hz
|
| Ausgangsspannung (U2) |
240 V AC, 3-phasig
230 V AC, 3-phasig |
| Überlaststrom IL bei 110% Überlast |
34.1 A
|
| Überlaststrom IL bei 150% Überlast |
37.5 A
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
100 kA
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
45 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
66 Hz
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 110% Überlast |
31 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast |
25 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz, 1-phasig |
5.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz, 3-phasig, 110% Überlast |
7.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
240 V AC, 3-phasig
230 V AC, 3-phasig |
| Auflösung |
0.01 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
35 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
|
| Anlaufstrom - max. |
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 2 Sekunden alle 20 Sekunden, Leistungsteil
|
| Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
| Schaltfrequenz |
4 kHz, 1 - 12 kHz regelbar, fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
|
| Netzformtyp |
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
|
| Nennspannung - max. |
240 VAC
|
| Zugeordneter Motorstrom IM bei 220-240 V, 60Hz, 150% Überlast |
22 A
|
| Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 110% Überlast |
26.4 A
|
| Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 150% Überlast |
19.6 A
|
| Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V 60Hz 110% Überlast |
28 A
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig |
7.5 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240V 60Hz 3-phasig 110% Überlast |
10 HP
|
| Scheinleistung bei 230 V |
12.3 kVA
|
| Scheinleistung bei 240 V |
12.9 kVA
|
| Bremswiderstand |
20 Ω
|
| Bremsmoment |
Einstellbar bis 150%, DC - Hauptkreis
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis Einstellbar bis 150% (l/le), DC - Hauptkreis Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis |
| Einschaltschwelle für den Bremstransistor |
425 VDC
|
| Anzahl Eingänge (analog) |
2
|
| Anzahl Eingänge (digital) |
8
|
| Anzahl Ausgänge (analog) |
2
|
| Anzahl Ausgänge (digital) |
1
|
| Anzahl der Relaisausgänge |
3 (parametrierbar, 2 Wechsler und 1 S, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC))
|
| Bemessungssteuerspannung (Uc) |
24 V DC (extern, max. 250 mA Optionen inkl.)
|
| Kommunikationsschnittstelle |
BACnet MS/TP, eingebaut
SmartWire-DT, optional Modbus RTU, eingebaut Modbus TCP, eingebaut Ethernet IP, eingebaut CANopen®, optional DeviceNet, optional PROFIBUS, optional |
| Anbindung an SmartWire-DT |
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DXG-NET-SWD
Ja |
| Protokoll |
MODBUS
DeviceNet PROFINET IO BACnet TCP/IP CAN PROFIBUS Andere Bussysteme EtherNet/IP |
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
315 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
25 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
18.97 W
|
| Verlustleistungsdaten |
Betrieb (mit 150 % Überlast), Derating berücksichtigen
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|