Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

9703-3002-00P
Modellcode: DG1-35022FB-C21C

Eaton DG1 Frequenzumrichter, 600 V AC, 3-phasig, 20,4 A, 15 kW, IP21, NEMA 1, FS3, Funkentstörfilter, Brems-Chopper

General Specifications

Produktname
Eaton DG1 Frequenzumrichter
Katalognummer
9703-3002-00P
EAN
4015081772162
Produkt Länge/Tiefe
265.1 mm
Produkthöhe
558 mm
Produktbreite
204.6 mm
Produktgewicht
22.2 kg
Zertifikat(e)
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-3
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL
EAC
CE
RoHS, ISO 9001
C-Tick
UL508
IEC/EN61800-5
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL File No.: E134360
UkrSEPRO
IEC/EN 61800-3
Safety requirements: IEC/EN 61800-5
UL report applies to both US and Canada
CUL
CSA-C22.2 No. 274-13
Kataloghinweise
Die Zuordnung der Bremswiderstände erfolgt auf Basis der maximalen Nennleistung des Frequenzumrichters. Zusätzliche Bremswiderstände und Ausführungen (z. B. verschiedene Arbeitszyklen) sind auf Anfrage erhältlich.
Modellcode
DG1-35022FB-C21C

Features & Functions

Merkmale
Werkzeugloser Austausch des Lüfters
Parametrierung: Feldbus
Parametrierung: Keypad
Parametrierung: Power Xpert inControl
Funktionen
4-Quadrantenbetrieb möglich

General information

Luftvolumenkapazität
144 m³/h
Kabellänge
C3 ≤ 10 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
150 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
Schutzart
NEMA 1
IP21
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Umweltklasse
3C2, 3S2 (Luftqualität)
Ausstattung:
Zwischenkreisdrossel
Funkentstörfilter
Breaking resistance
Mehrzeiliges Grafikdisplay
zusätzlicher Platinenschutz
IGBT-Wechselrichter
Kontrolleinheit
Interner Gleichspannungszwischenkreis
Bremschopper
PC-Verbindung
Rahmengröße
FS3
Einbaulage
Vertikal
Anzahl der Steckplätze
2 (Erweiterung)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Funkstörklasse
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, die angeschlossene Last, und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
C1: mit Außenfilter, nur leitungsgebunden
Sicherh.fktion/Pegel
STO (Safe Torque Off, SIL1, SPS Kat 1)
Schockfestigkeit
Lagerung und Transport: maximal 15 g, 11 ms (im Inneren der Verpackung)
Mechanisch, nach EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-27
USV-Falltest (für Gewichte im USV-Rahmen)
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Schwingung
Widerstand: 5 - 15,8 Hz, Amplitude 1 mm (Spitze)
Widerstand: 5 - 150 Hz, nach EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-6
Widerstand: 15,8 – 150 Hz, 1 g, Maximale Beschleunigungsamplitude

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 2000 m
Max. 1000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-30 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Main circuit

Strombegrenzung
0,1 - 2 x IH (CT), Motor, Hauptstromkreis
Effizienz
97,7 % (η)
Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit
136 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
147 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl
164 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl
188 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl
207 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl
252 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl
296 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl
337 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl
Eingangsstrom ILN bei 110% Überlast
25.2 A
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
20.4 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
6,9 mA
Netzstromverzerrung
36.3 %
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 60 Sekunden
Netzspannung - min.
525 V
Netzspannung - max.
600 V
Betriebsart
Drehmomentregelung
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
U/f-Steuerung
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsfrequenz - max.
400 Hz
Ausgangsspannung (U2)
600 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 110% Überlast
29.7 A
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
33 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
100 kA
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
66 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 110% Überlast
27 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
22 A
Bemessungsbetriebsspannung
600 V AC, 3-phasig
Auflösung
0.01 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
40 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 2 Sekunden alle 20 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
1.5 kHz, 1 - 6 kHz regelbar, fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
Nennspannung - max.
600 VAC

Motor rating

Zugeordneter Motorstrom IM bei 525V, 50Hz, 110% Überlast
23.4 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 525V, 50Hz, 150% Überlast
17.4 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 600V, 50Hz, 110% Überlast
25 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 600V, 50Hz, 150% Überlast
20.4 A

Apparent power

Scheinleistung bei 600 V
28.1 kVA

Braking function

Bremswiderstand
18 Ω
Bremsmoment
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
Einstellbar bis 150%, DC - Hauptkreis
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
Einstellbar bis 150% (l/le), DC - Hauptkreis
Einschaltschwelle für den Bremstransistor
1050 VDC

Control circuit

Anzahl Eingänge (analog)
2
Anzahl Eingänge (digital)
8
Anzahl Ausgänge (analog)
2
Anzahl Ausgänge (digital)
1
Anzahl der Relaisausgänge
3 (parametrierbar, 2 Wechsler und 1 S, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 250 mA Optionen inkl.)

Communication

Kommunikationsschnittstelle
SmartWire-DT, optional
Ethernet IP, eingebaut
PROFIBUS, optional
CANopen®, optional
DeviceNet, optional
Modbus RTU, eingebaut
Modbus TCP, eingebaut
BACnet MS/TP, eingebaut
Anbindung an SmartWire-DT
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DXG-NET-SWD
Ja
Protokoll
PROFIBUS
MODBUS
TCP/IP
PROFINET IO
Andere Bussysteme
DeviceNet
CAN
BACnet
EtherNet/IP

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
451 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
22 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
26.41 W
Verlustleistungsdaten
Betrieb (mit 150 % Überlast), Derating berücksichtigen
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Kataloge

mCAD model

Software, Firmware und Anwendungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.