Dokument herunterladen () von 20

EP-501332
Modellcode: EMC2-H411/55-W

EMC2-H411/55-W. Standverteiler EMC2 leer, IP55, Schutzklasse II, HxBxT=1700x1050x270mm, weiß (RAL 9016)

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic EMC2 enclosure floor-standing
Katalognummer
EP-501332
EAN
9010653042457
Produkt Länge/Tiefe
270 mm
Produkthöhe
1700 mm
Produktbreite
1050 mm
Produktgewicht
64 kg
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
EMC2-H411/55-W

Produktspezifikationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Anschließbar
Ausstattung:
Tür
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP55
IK10
Sonstiges
Materialqualität
Sonstiges
Farbe
Weiß
Zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208 - max.
880 N
Anzahl Schlösser
0
RAL-Nummer
9016
Material
Stahl
Montageart
Wandmontage
Installationsart
Bodenstehendes Wandmodell
Anzahl Abdeckungen/Türen
2
Zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208 - max.
2000 N
Zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208 - max.
100 N
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890
203 W
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0

Produktspezifikation exportieren