Eaton xEnergy Basic LV systems Niederspannungs-Schaltanlagen - Flanschplatte 2-Komponenten-Kunststoff, bis IP66, metrische Einführungen, 24xM16, 13xM20
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
EP-501500
|
| EAN |
9010653053200
|
| Produkt Länge/Tiefe |
140 mm
|
| Produkthöhe |
17.5 mm
|
| Produktbreite |
230 mm
|
| Produktgewicht |
0.2 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
F3A-2K-M20/16
|
| Typ |
Zubehör xEnergy Serie
|
| Ausführung |
Kabelverschraubung
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Flansche
|
| Form |
gerade
|
| Oberflächenausführung |
RAL 7035, lichtgrau
|
| Oberflächenschutz |
Unbehandelt
|
| Material |
Plastik
|
| Schutzart |
IP66
Sonstiges |
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen |
37
|
| Stärke |
4 mm
|
| Gewindeart |
Metrisch
|
| Geeignet für Nenngewinde (PG) - min. |
16
|
| Geeignet für Nenngewinde (PG) - max. |
20
|
| Merkmale |
Vorprägungen
|
| Besondere Merkmale |
Blindflansch mit Vorprägungen, RAL 7035, Mischung aus Polyamid (PA) und thermoplastischem Elastomer (TPE)
|
| Benutzt mit |
Zubehör CS
Zubehör Außenanbau |