Eaton LOFPLEAT AG gefaltete Filterpatrone, LPAG-20-1-2V, gefaltet, Polypropylen, 1,0 µm, 20", Code 2, FKM O-Ringe
| Produktname |
Eaton LOFPLEAT AG plissierte Filterkerze
|
| Katalognummer |
F5780131
|
| Produkt Länge/Tiefe |
508 mm
|
| Produktgewicht |
0.65 kg
|
| Zertifikat(e) |
ISO 9001
|
| Modellcode |
LPAG-20-1-2V
|
| Adaptercode |
2
|
| Design |
Gefaltet
|
| Abscheiderate |
1.0 µm
|
| Differenzdruck in Fließrichtung – max. |
4,0 bar b. 21°C
|
| Adaptermaterial |
Polypropylen
|
| Außenstützkörper Material |
Polypropylen
|
| Endkappen Material |
Polypropylen
|
| Filtermaterialtyp |
Polypropylen
|
| Dichtungs-/O-Ring Material |
FKM
|
| Innenstützkörper Material |
Polypropylen
|
| Abscheidetyp |
Absolut
|
| Betriebstemperatur - max |
80 °C
|
| Remanenzeffizienz |
99,98 %
|
| Erweiterungsstück |
SOE 222 O-Ringe mit Speer
|
| Kerzenlänge |
20
|