Dokument herunterladen () von 20

RS63H

Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 63 A, AC 690 V, BS88/A3, 1P, BS, Vorne angeschlossen, schwarz, Sicherungseinsätze TIS BAO K07-660

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
RS63H
EAN
5027590507004
UPC
051712390897
Produkt Länge/Tiefe
75.4 mm
Produkthöhe
109 mm
Produktbreite
34.9 mm
Produktgewicht
322.3 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren

Electrical data

Stromstärkewert
63 A
Nennspannung bei AC
660-690 V AC
Nennspannung bei DC
460 V DC

Compatible fuse

Sicherungstyp
BAO
TIS

Product specification

Ausführung
Red Spot
Anschlusstechnik
Frontanschluss
Polzahl
1-polig

Produktspezifikation exportieren