Dokument herunterladen () von 20

S1003

Eaton Crouse-Hinds series S Series blank cover, Sheet steel, Surface mount, Three-gang, Gasket

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series S Series blank cover
Catalog Number
S1003
UPC
782274610306
Product Length/Depth
6.5 in
Product Height
0.43 in
Product Width
0.68 in
Product Weight
0.35 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
Gasket
Material
Sheet steel
Mounting method
Surface
Number of gangs
3

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.