Dokument herunterladen () von 20

TF200M250

Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 200 A, AC 660 V, DC 350 V, V88/B2, 34 x 137 mm, gM, 200M250

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
TF200M250
EAN
5027590513753
UPC
051712485203
Produkt Länge/Tiefe
137 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
316.4 g
Einhaltung(en)
Nicht zutreffend
Zertifikat(e)
BS

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
250 A
Ausstattung:
Mittig verschraubte Anschlussfahnen
Sicherungsgröße
BS88/B2
Stromtyp
AC/DC
Halterungsabmessungen
M8
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
111 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Motorbemessungsleistung
200M250
Bemessungsspannung AC
660 V
Bemessungsspannung DC
350 V
Klasse
Klasse gM
Sicherungstyp
TF
Betriebsklasse
gM (Motorschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein.
Anschlusstechnik
111 mm mittlere Montage
Konstruktion
BS88/B2
Baugröße
B2
Sicherungsform
Mittenverschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
AC/DC
Geeignet für
RS200 Red Spot-Sicherungshalter
Menge
10
Betriebsspannung
660 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sicherungssystem E

Produktspezifikation exportieren