Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

X15

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 conduit outlet body, Rigid/IMC, Copper-free aluminum, X shape, 1/2"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 conduit outlet body
Catalog Number
X15
UPC
662277008563
Product Length/Depth
4.72 in
Product Height
1.37 in
Product Width
1.31 in
Product Weight
0.31 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Copper-free aluminum
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1/2"
Shape
X

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

Spezifikationen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.