Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

109810
Model Code: DILMP32-10(RDC130)

Contacteur de puissance DILMP Moeller® series d’Eaton, tétrapolaire, 32 A, 1 contact à fermeture, RDC 130 : 110 – 130 V DC, fonctionnement sur courant continu

Spécifications Générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series DILMP contacteur tétrapolaire
Numéro de catalogue
109810
EAN
4015081093823
Longueur du produit
97 mm
Hauteur du produit
85 mm
Largeur du produit
58 mm
Poids du produit
0.6 kg
Certifications 
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CE
UL Category Control No.: NLDX
UL
CSA File No.: 012528
CSA
UL 60947-4-1
UL File No.: E29096
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
Notes de catalogue
Également testé conformément à la norme AC-3e.
Code de modèle
DILMP32-10(RDC130)

Spécifications du produit

Nombre de pôles
4 pôles
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d’augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l’appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage500 000doit être évalué.manœuvres
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Équipé de :
Module de protection intégré dans l’électronique de commande
Fréquence de fonctionnement
5000 manœuvres mécaniques/h (bobine AC)
5000 manœuvres mécaniques/h (fonctionnement CC)
Degré de pollution
3
Catégorie d'utilisation
AC-3 : Moteurs à cage : démarrage, arrêt en cours de fonctionnement
AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistance
Résistance climatique
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-3
Connexion au module SmartWire-DT
Non<
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
8 000 V AC
Raccordement
Bornes à vis
Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée
2 HP
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée
7.5 HP
Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée
5 HP
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée
10 HP
Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée
15 HP
Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée
20 HP
Courant thermique conventionnel ith (unipolaire, fermé)
76 A
Courant thermique conventionnel ith (tripolaire, fermé)
27 A
Courant thermique conventionnel ith à 55 °C (tripolaire, ouvert)
29 A
Courant thermique conventionnel ith des contacts principaux (unipolaire, ouvert)
84 A
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
6.6 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
2.2 W
Temps de commutation (av DC, contacts à fermeture, temps de fermeture) max.
47 ms
Temps de commutation (avec DC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) max.
30 ms
Application
Contacteurs pour consommateurs électriques 4 pôles
Catégorie de produit
Contacteurs de puissance
Protection
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
Durée d'arc
10 ms
Type de raccordement électrique du circuit principal
Raccordement à vis
Taille de tournevis
2, borne à vis, tournevis Pozidriv
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Borne à vis, Tournevis standard
Type de tension
DC
Degré de protection
IP00
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
1
Nombre de contacts (à ouverture) en tant que contacts principaux
0
Nombre de contacts (normalement ouverts)
1
Nombre de contacts principaux (contact à fermeture)
4
Consommation (appel) en DC
12 W
Consommation (maintien) en DC
0.9 W
Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V
180 A
Pouvoir de coupure assigné à 380/400 V
180 A
Pouvoir de coupure assigné à 500 V
180 A
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V
120 A
Tension d'ouverture
0,2 - 0,6 x UC, Avec bobine DC
Catégorie de surtension
III
Facteur de marche
100 %
Immunité aux interférences
Conformité à la norme EN 60947-1
Longévité mécanique
10 000 000 manœuvres (fonctionnement CC)
10 000 000 de manœuvres (avec bobine AC)
Tension d'appel
0,7 - 1,2 V DC x Uc
0,85 - 1,1 V AC/DC x Us
Sécurité de l'isolation
440 V CA, Entre la bobine et les contacts, conforme norme EN 61140
440 VAC, entre les contacts, conforme norme EN 61140
Courant résiduel
1 mA (avec d'activation de A1-A2 par circuit électronique avec signal «0»)
Taille de vis
M5, Borne à vis, conducteurs principaux
M3.5, Borne à vis, Câblage de commande
Section raccordable (multibrin)
1 x 16 mm², conducteurs principaux
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
1 A, 250 V CC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
P300, avec bobine DC (UL/CSA)
A600, avec bobine AC (UL/CSA)
Section raccordable (fil flexible avec embout)
1 x (0,75 - 1,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm²
Résistance aux chocs
5 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
10 g, Contact principal F, mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, choc demi-sinusoïdal 10 ms
7 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
Section raccordable (monobrin)
1 x (0,75 - 4) mm², Câblage de commande
2 x (0,75 - 10) mm², conducteurs principaux
2 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
1 x (0,75 - 16) mm², conducteurs principaux
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
18 - 14, câblage de commande
18 - 6, conducteurs principaux
Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.)
40 A, Puissance assignée d’emploi maximale (UL/CSA)
Couple de serrage
3 Nm, Bornes à vis, conducteurs principaux
1,2 Nm, Bornes à vis, Câblage de commande
Section raccordable (flexible)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max.
130 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min.
110 V
Tension assignée d'isolement (Ui)
690 V
Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 690 V (cps phi à IEC/EN 60947)
238 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
32 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
18 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
18 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-3, 440 V
18 A
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V
18 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V
12 A
Courant assigné d'emploi AC-4, 400 V
15 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 110 V
32 A
Courant assigné d'emploi Ie DC-1, 220 V
32 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 60 V
32 A
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
32 A
Puissance assignée d'emploi AC-1, 220/230 V, 50 Hz
12 kW
Puissance assignée d'emploi AC-1, 240 V, 50 Hz
13 kW
Puissance assignée d'emploi AC-1, 380/400 V, 50 Hz
20 kW
Puissance assignée d'emploi AC-1, 415 V, 50 Hz
22 kW
Puissance assignée d'emploi AC-1, 440 V, 50 Hz
23 kW
Puissance assignée d'emploi AC-1, 500 V, 50 Hz
26 kW
Puissance assignée d'emploi AC-1, 690 V, 50 Hz
35 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 240 V, 50 Hz
5.5 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz
10 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 380/400 V, 50 Hz
7 kW
Puissance assignée d'emploi (NEMA)
11 kW
Tension nominale (Ue) en AC - max.
690 V
Résistance par pôle
2.7 mΩ
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0.9 W
Longueur à dénuder (câblage de commande)
10 mm
Longueur à dénuder (câble principal)
10 mm
Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base)
125 A, Fusible max., CCCN (UL/CSA)
125 A, Disjoncteur max., CCCN (UL/CSA)
5 kA, courant de court-circuit (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 480 V)
125/70 A, Classe J, Fusible max., CCCN (UL/CSA)
10/65 kA, CB, CCCN (UL/CSA)
10/100 kA, Fusible, CCCN (UL/CSA)
50/32 A, Disjoncteur max., CCCN (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 600 V)
50/32 A, Disjoncteur max., CCCN (UL/CSA)
10/100 kA, Fusible, CCCN (UL/CSA)
125/100 A, classe J, fusible max., CCCN (UL/CSA)
10/22 kA, CB, CCCN (UL/CSA)
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 1) 400 V
63 A gG/gL
Protection nom. contre court-circuit (coordination type 1) 690 V Multiligne
50 A gG/gL
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 400 V
35 A gG/gL
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 690 V
35 A gG/gL
Carac nominales d'usage spécial des lampes à décharge électrique à ballast
40 A (480 V 60 Hz triphasé, 277 V 60 Hz monophasé)
40 A (600 V 60 Hz triphasé, 347 V 60 Hz monophasé)
Carac nominales d'usage spécial des carac nominales d'usage défini
150 A, LRA 480 V 60 Hz triphasé, 100 000 cycles (norme UL 1995, UL/CSA)
25 A, FLA 480 V 60 Hz triphasé, 100 000 cycles (norme UL 1995, UL/CSA)
Carac nominales d'application spéciale de commande d'ascenseur
10 HP, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
14 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
5 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
17 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
15 HP, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
15,2 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
3 HP, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
11 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
Carac nominales d'usage spé. de comm. de réfrigération (CSA seul)
240 A, Courant rotors bloqués 480 V 60 Hz triphasé, (CSA)
40 A, Courant à pleine charge 480 V 60 Hz triphasé, (CSA)
180 A, Courant rotors bloqués 600 V 60 Hz triphasé, (CSA)
30 A, Courant à pleine charge 600 V 60 Hz triphasé, (CSA)
Carac. nominales d'usage spécial du chauffage d'air de résistance
40 A, 600 V 60 Hz 3 phases, 347 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz 3 phases, 277 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
Carac nominales d'usage spécial des lampes à incandescence au tungstène
40 A, 600 V 60 Hz 3 phases, 347 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz 3 phases, 277 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
Courant thermique conventionnel ith à 40 °C (tripolaire, ouvert)
32 A
Courant thermique conventionnel ith à 50 °C (tripolaire, ouvert)
30 A
Courant thermique conventionnel ith à 60 °C (tripolaire, ouvert)
28 A
Puissance assignée d'emploi AC-3, 440 V, 50 Hz
10.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 500 V, 50 Hz
12 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz
11 kW
Tension de commande
RDC 130 : 110 - 130 V c.c
Altitude
Max. 2000 m
Tension de fonctionnement CA, 50 Hz - min
24 V
Tension de fonctionnement CA, 50 Hz - max.
690 V
Tension de fonctionnement CA, 60 Hz - min.
24 V
Tension de fonctionnement CA, 60 Hz - max.
690 V

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.