Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

170E5453

Cartouche fusible, grande vitesse, 250 A, AC 1400 V, DIN 1 spéciale, aR, DIN, IEC, indicateur visuel

Spécifications Générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170E5453
EAN
5996516006894
Longueur du produit
80 mm
Hauteur du produit
60 mm
Largeur du produit
205 mm
Poids du produit
322.7 g
Conformité
EAC
Certifications 
IEC 60269-4
DIN

Spécifications du produit

Intensité du courant
250 A
Pouvoir de coupure
100 kA
Catégorie d'utilisation
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
Taille de fusible
1
tension assignée CA
1400 V
Distance centre à centre entre connexions
138 mm
Type de courant
AC
Mesure de fixation
M10
Classe
Classe aR
Pertes de puissance
70 W
Forme du fusible
À corps carré, pattes fendues centrées à fixation par boulon
Couleur
Sans objet
Puissance nominale d’interruption
100 kAIC
Taille de construction
1
Type d'emballage
Standard
Tension nominale
1400 V
Type
Fusible
Type de fusible
Patte boulonnée
DIN 43653
Système de fusible (selon IEC 60269)
Autre

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.