Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

170E6139

cartouche-fusible, ultra-rapide, 350 A, DC 800 V, dimensions compactes 2, aR, IEC, indicateur visuel

Spécifications Générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170E6139
EAN
5027590438636
UPC
051712212731
Longueur du produit
280 mm
Hauteur du produit
65 mm
Largeur du produit
175 mm
Poids du produit
130.6 g
Conformité
Contact Usine
Conformité RoHS

Spécifications du produit

Intensité du courant
350 A
Pouvoir de coupure
50 kA
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL)
Non<
Catégorie d'utilisation
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
Type de tension
AC
Taille de fusible
02
tension assignée CA
800 V
Distance centre à centre entre connexions
110 mm
Type de courant
AC
Mesure de fixation
M10
Classe
Classe aR
Pertes de puissance
88 W
Forme du fusible
À corps carré, ergots métalliques d'extraction
Couleur
Sans objet
Puissance nominale d’interruption
50 kAIC
Taille de construction
2
Type d'emballage
Standard
Tension nominale
800 V
Type
Fusible
Application
Protection par diode
Type de fusible
Patte boulonnée
Système de fusible (selon IEC 60269)
Autre

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.