Cartouche-fusible, ultra-rapide, 800 A, AC 1 400 V, DIN 3, aR, DIN, à indicateur
Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
Numéro de catalogue |
170E9612
|
EAN |
5027590438919
|
UPC |
051712214551
|
Longueur du produit |
362 mm
|
Hauteur du produit |
90 mm
|
Largeur du produit |
76 mm
|
Poids du produit |
136.8 g
|
Conformité |
Contact Usine
Conformité RoHS |
Intensité du courant |
800 A
|
Pouvoir de coupure |
100 kA
|
Catégorie d'utilisation |
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
|
Taille de fusible |
3
|
tension assignée CA |
1400 V
|
Distance centre à centre entre connexions |
208 mm
|
Type de courant |
AC
|
Mesure de fixation |
Autre
|
Classe |
Classe aR
|
Pertes de puissance |
156 W
|
Forme du fusible |
À corps carré, pattes fendues centrées à fixation par boulon
|
Couleur |
Sans objet
|
Taille de construction |
3
|
Type d'emballage |
Standard
|
Tension nominale |
1400 V
|
Type |
Fusible
|
Type de fusible |
Patte boulonnée
DIN 43653 |
Système de fusible (selon IEC 60269) |
Autre
|