Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

182919
Model Code: M30C-FD-G

Eaton Moeller® series M30 Bouton-poussoir, RMQ-Titan, plat, à rappel, vert, sans inscription, Collerette en métal

Spécifications Générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series M30 pushbutton
Numéro de catalogue
182919
EAN
4015081778461
Longueur du produit
36 mm
Hauteur du produit
30 mm
Largeur du produit
46 mm
Poids du produit
0.041 kg
Certifications 
VDE 0660
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
Répertorié UL
Certifié CSA
Code de modèle
M30C-FD-G

Spécifications du produit

Type
Bouton-poussoir
Couleur d'actionneur
Vert
Fonction de l’actionneur
à rappel
Fonction touche
Équipé de :
Collerette
Fréquence de fonctionnement
3600 opérations/h
Résistance climatique
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Connexion au module SmartWire-DT
Oui
Avec raccords SWD-RMQ
Force de manœuvre
5 N
Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Température ambiante de stockage - min.
40 °C
Force de manœuvre positive d'ouverture min.
0 N
Nombre de postes de commande
1
Diamètre d'ouverture
30.5 mm
Couleur de la collerette
titane
Résistance aux chocs
Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc sinusoïdal 11 ms
Matériau de la collerette
Métal
Forme
Plat
Face avant plane
Position de montage
Sur demande
Degré de protection
IP69K
IP66
IP67
Degré de protection (face avant)
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13
Inscription
Sans inscription
Type d'élément avant
Affleurant
Type de lentille
rond
Longévité mécanique
5.000.000 manœuvres
Catégorie de produit
RMQ-Titan
Taille
Dimensions frontales : Ø 36 x 3 mm

Exporter les spécifications du produit