Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

199292
Model Code: DILM32-11(42V50HZ,48V60HZ)-PI

Eaton Moeller® series DILM Contacteur de puissance, 3 pôles, 380 V 400 V 15 kW, 1 F, 1 O, 42 V 50 Hz, 48 V 60 Hz, avec bobine AC, Bornes Push-In

Spécifications Générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series DILM Contacteur de puissance
Numéro de catalogue
199292
EAN
4015081973767
Longueur du produit
115 mm
Hauteur du produit
85 mm
Largeur du produit
45 mm
Poids du produit
0.441 kg
Certifications 
IEC/EN 60947
VDE 0660
Répertorié UL
Certifié CSA
UL Category Control No.: NLDX
CE marking
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA File No.: 012528
Notes de catalogue
Également testé conformément à la norme AC-3e.
Code de modèle
DILM32-11(42V50HZ,48V60HZ)-PI

Spécifications du produit

Nombre de pôles
3 pôles
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Équipé de :
Contact miroir
Fréquence de fonctionnement
5000 manœuvres mécaniques/h (bobine AC)
Degré de pollution
3
Catégorie d'utilisation
AC-3 : Moteurs à cage : démarrage, arrêt en cours de fonctionnement
AC-4 : Moteurs à cage : démarrage, raccordement, inversion, approche lente
AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistance
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, cyclique, conformément à la norme CEI 60068-2-30
Chaleur humide constante, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Connexion au module SmartWire-DT
Non
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
8 000 V AC
Raccordement
Bornes à ressort Push-In
Taille du châssis
FS2
Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée
3 HP
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée
10 HP
Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée
5 HP
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée
10 HP
Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée
20 HP
Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée
25 HP
Courant thermique conventionnel ith (unipolaire, fermé)
90 A
Courant thermique conventionnel ith (tripolaire, fermé)
36 A
Courant thermique conventionnel ith à 55 °C (tripolaire, ouvert)
42 A
Courant thermique conventionnel ith des contacts principaux (unipolaire, ouvert)
100 A
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Application
Contacteurs pour moteurs
Catégorie de produit
Contacteurs de puissance
Protection
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
Durée d'arc
10 ms
Type de raccordement électrique du circuit principal
Raccordement push in
Taille de tournevis
3,0 x 0,5 mm, Borne à vis
3 x 0,5 mm, Vis de borne
Type de tension
CA
Degré de protection
IP20
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
1
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
1
Nombre de contacts (normalement fermés)
1
Nombre de contacts (à ouverture) en tant que contacts principaux
0
Nombre de contacts (normalement ouverts)
1
Nombre de contacts principaux (contact à fermeture)
3
Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V
320 A
Pouvoir de coupure assigné à 380/400 V
320 A
Pouvoir de coupure assigné à 500 V
320 A
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V
180 A
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max.
42 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min.
42 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max.
48 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min.
48 V
Catégorie de surtension
III
Facteur de marche
100 %
Émissions
Conformité à la norme EN 60947-1
Immunité aux interférences
Conformité à la norme EN 60947-1
Longévité mécanique
10 000 000 de manœuvres (avec bobine AC)
Tension d'appel
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Consommation d’appel, 50 Hz
52 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
Sécurité de l'isolation
400 V AC, Entre la bobine et les contacts, conforme norme EN 61140
400 V AC, entre les contacts, conforme norme EN 61140
Consommation d’appel, 60 Hz
67 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz
Consommation de maintien, 50 Hz
7,1 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
2,1 W, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
Consommation de maintien, 60 Hz
2,1 W, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz
8,7 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz
Section raccordable (flexible avec embout non isolé)
1 x (0,75 - 2,5) mm², conducteurs principaux
2 x (0,75 - 2,5) mm², conducteurs principaux
1 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
2 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
1 x (0,5 - 2,5) mm², Câblage de commande
2 x (0,5 - 2,5) mm², Câblage de commande
1 x (1 - 6) mm², conducteurs principaux
2 x (1 - 6) mm², conducteurs principaux
Section raccordable (flexible avec extrémité de câble soudée par ultrasons)
1 x (0,75 - 2,5) mm², conducteurs principaux
2 x (0,75 - 2,5) mm², conducteurs principaux
1 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
2 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
1 x (0,5 - 2,5) mm², Câblage de commande
2 x (0,5 - 2,5) mm², Câblage de commande
1 x (1 - 10) mm², conducteurs principaux
2 x (1 - 6) mm², conducteurs principaux
Section raccordable (fil flexible avec embout)
1 x (1 - 6) mm²
1 x (0,5 - 1,5) mm², Câblage de commande
2 x (0,5 - 1,5) mm², conducteurs principaux
2 x (1 - 4) mm²
Résistance aux chocs
5 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
7 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
10 g, Contact principal F, mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, choc demi-sinusoïdal 10 ms
6,5 g, Contact principal F, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur table, choc demi-sinusoïdal 10 ms
8 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur table, choc demi-sinusoïdal 10 ms
2 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur table, choc demi-sinusoïdal 10 ms
Section raccordable (monobrin)
1 x (1 - 6) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm², Câblage de commande
1 x (0,5 - 0,25) mm²
2 x (1 - 6) mm²
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
18 - 8, conducteurs principaux
20 - 14
Section raccordable (flexible)
2 x (1-6) mm²
1 x (1 - 10) mm²
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Tension assignée d'isolement (Ui)
690 V
Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 690 V (cps phi à IEC/EN 60947)
384 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
45 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
32 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
32 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-3, 440 V
32 A
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V
32 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V
18 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
15 A
Courant assigné d'emploi AC-4, 400 V
15 A
Courant de fonctionnement nominal AC-4, 440 V
15 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-4, 500 V
15 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 660 V, 690 V
12 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 110 V
40 A
Courant assigné d'emploi Ie DC-1, 220 V
40 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 60 V
40 A
Puissance assignée d'emploi AC-3, 240 V, 50 Hz
11 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
15 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz
19 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 220/230 V, 50 Hz
4 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 240 V, 50 Hz
4.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 380/400 V, 50 Hz
7 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 415 V, 50 Hz
7.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 440 V, 50 Hz
8 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 500 V, 50 Hz
9 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 660/690 V, 50 Hz
10 kW
Tension nominale (Ue) en AC - max.
690 V
Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) max.
22 ms
Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) min.
16 ms
Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) max.
14 ms
Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) min.
8 ms
Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base)
5 kA, 125 A CLASSE RK5 fusible max., CCCN (UL/CSA)
5 kA, 125 A max. CB, CCCN (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 480 V)
100 kA, 70 A CLASSE J, fusible max., CCCN (UL/CSA)
30 kA, 30 A CLASSE RK5, CCCN (UL/CSA)
65 kA, 32 A max. CB, CCCN (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 600 V)
100 kA, 70 A CLASSE J, fusible max., CCCN (UL/CSA)
30 kA, 30 A CLASSE RK5, CCCN (UL/CSA)
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 1) 400 V
125 A gG/gL
Adapté à
Moteurs de classe d'efficacité IE3 également
Protection nom. contre court-circuit (coordination type 1) 690 V Multiligne
63 A gG/gL
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 400 V
63 A gG/gL
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 690 V
35 A gG/gL
Tension de fonctionnement CA, 50 Hz - min
24 V
Tension de fonctionnement CA, 50 Hz - max.
690 V
Tension de fonctionnement CA, 60 Hz - min.
24 V
Tension de fonctionnement CA, 60 Hz - max.
690 V

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.