Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

199312
Model Code: DILM32-XHI31-PI

Eaton Moeller® series DILM Module de contacts auxiliaires, 4 pôles, Ith= 16 A, 3 F, 1 O, Fixation par l'avant, Bornes Push-In, DILM7-10 - DILM38-10

Spécifications Générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series DILM module de contacts auxiliaires
Numéro de catalogue
199312
EAN
4015081973965
Longueur du produit
54 mm
Hauteur du produit
38 mm
Largeur du produit
36 mm
Poids du produit
0.05 kg
Certifications 
VDE 0660
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CE marking
UL
CSA
UL Category Control No.: NKCR
Notes de catalogue
Courant assigné d’emploi : Conditions d’enclenchement et de coupure sur la base de DC-13, constante de temps comme spécifié. Les contacts auxiliaires peuvent être utilisés comme contacts miroir conformément à la norme IEC/EN 60947-4-1 annexe F (hors contact à ouverture retardée)
Code de modèle
DILM32-XHI31-PI

Spécifications du produit

Type
Contact auxiliaire fixation par l’avant
Fonction
Contacts liés positivement à l’intérieur d’un module de contacts auxiliaires (selon IEC 60947-5-1 Annexe L)
Type de raccordement électrique
Raccordement Push-in
Équipé de :
Contacts liés positivement
Degré de pollution
3
Résistance climatique
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78
Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Courant thermique conventionnel ith à 60 °C (tripolaire, ouvert)
16 A
Courant therm. convent. à l’air libre des contacts aux. (unipol., ouvert)
0.16 A
Nombre de contacts (inverseurs)
0
Nombre de contacts (normalement fermés)
1
Nombre de contacts (normalement ouverts)
3
Nombre de commutateurs (signal de défaut)
0
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 V AC
Mode de pose
Fixation par l'avant
Raccordement
Bornes à ressort Push-In
Catégorie de surtension
III
Fiabilité des contacts
λ < 5 x 1/10⁷ (une défaillance sur 2 000 000 manœuvres à Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Degré de protection
IP20
Modèle
Montage par le haut
Lamp holder
Aucun
Fonctions
Pour les applications standard
Sécurité de l'isolation
400 V AC, Entre la bobine et les contacts auxiliaires, selon EN 61140
400 V AC, Entre les contacts auxiliaires, Conforme norme EN 61140
Courant assigné d'emploi (Ie)
10 A à 24 V,DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
1 A à 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
3 A à 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
6 A à 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
Durée de vie électrique
1 300 000 de manœuvres (à 230 V, AC-15, 3 A)
Section raccordable (flexible avec embout non isolé)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Section raccordable (flexible avec extrémité de câble soudée par ultrasons)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V CC, (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
A600, avec bobine AC (UL/CSA)
P300, avec bobine DC (UL/CSA)
Longévité mécanique
10 000 000 de manœuvres (avec bobine DC)
10 000 000 de manœuvres (avec bobine AC)
Protection
Protection contre les contacts avec les doigts et le dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
Nombre de pôles
4 pôles
Protection nominale contre les courts-circuits sans soudure
10 A gG/gL, 500 V, max. Fusible, Contacts
Tension assignée d'isolement (Ui)
690 V
Courant assigné d'emploi (Ie) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-15, 500 V
1.5 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 110 V
0.5 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 220 V, 230 V
0.25 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 24 V
2.5 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 60 V
1 A
Tension nominale (Ue) en AC - max.
500 V
Section raccordable (fil flexible avec embout)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm²
Section raccordable (monobrin)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
20 - 14
Section raccordable (flexible)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Résistance aux chocs
5 g, contact auxiliaire O, appareil de base avec module de contact auxiliaire, mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, choc semi-sinusoïdal 10 ms
7 g, contact auxiliaire F, unité de base avec module de contact auxiliaire, mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, choc semi-sinusoïdal 10 ms

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.