Déclencheur à émission de tension Eaton Moeller series NZM, 208-240 V AC/DC pour NZM1
| Nom du produit |
Déclencheur à émission de tension Eaton Moeller series NZM
|
| Numéro de catalogue |
259726
|
| EAN |
4015082597269
|
| Longueur du produit |
37 mm
|
| Hauteur du produit |
66 mm
|
| Largeur du produit |
32 mm
|
| Poids du produit |
0.074 kg
|
| Conformité |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certifications |
CE marking
CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIHS) UL listed CSA (Class No. 1437-01) UL489 UL (File No. E140305) IEC60947 Certifié CSA CSA-C22.2 No. 5-09 |
| Code de modèle |
NZM1-XA208-250AC/DC
|
| Utilisé avec |
NZM1(-4), N(S)1(-4)
|
| Tension d'alimentation nominale |
0.7 - 1.1 x Us
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.5 Levage |
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Type de raccordement électrique |
Raccordement à vis
|
| Cadre |
NZM1
|
| Fréquence nominale |
50 Hz / 60 Hz / 200 Hz / 400 Hz, DC (déclencheur à émission de tension)
|
| Durée minimale d'impulsion - max |
15 ms
|
| Durée minimale d'impulsion - min |
10 ms
|
| Nombre de contacts (normalement ouverts) |
0
|
| Temps de réaction |
20 ms
|
| Consommation d’appel (déclencheur à émission de tension) |
2,5 VA/W
|
| Tension nominale d'alimentation de commande |
208 - 250 V AC/DC
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max. |
250 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min. |
208 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max. |
250 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min. |
208 V
|
| Adapté à |
Off-load switch
|
| Type de connexion |
Avec bornier sur le côté gauche de l’interrupteur
|
| Type de tension |
AC/DC
|
| Section raccordable (conducteur monobrin/flexible) |
0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) pour les déclencheurs à manque de tension, retard à la chute avec embout
18 - 14 AWG (2x) au niveau du déclencheur à émission de tension 0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) pour les déclencheurs à manque de tension, retard à la chute avec embout 0.75 mm² - 2.5 mm² (2x) au niveau du déclencheur à émission de tension avec embout 18 - 14 AWG (2x) pour les déclencheurs à manque de tension, retard à la chute 0.75 mm² - 2.5 mm² (1x) au niveau du déclencheur à émission de tension avec embout 18 - 14 AWG (1x) pour les déclencheurs à manque de tension, retard à la chute 18 - 14 AWG (1x) au niveau du déclencheur à émission de tension |
| Type |
|
| Fonctionnalités spéciales |
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max. |
250 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min. |
208 V
|
| Tension nominale en AC (x Us) - max. |
1.1
|
| Tension nominale en AC (x Us) - min. |
0.7
|
| Nombre de contacts (normalement fermés) |
0
|
| Nombre de contacts (inverseurs) |
0
|
| Temps de travail - max |
∞
|
| Tension de commande nominale (contacts relais) |
208 V DC
250 V DC 250 V AC 208 V AC |