Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

276420
Model Code: DILA-XHI02

Eaton Moeller® series DILA Module de contacts auxiliaires, 2 pôles, Ith= 16 A, 2 O, Fixation par l'avant, Bornes à vis, DILA, DILM7 - DILM38

Spécifications Générales

Nom du produit
Module de contacts auxiliaires pour accessoires DILA série Moeller® Eaton
Numéro de catalogue
276420
EAN
4015082764203
Longueur du produit
45 mm
Hauteur du produit
38 mm
Largeur du produit
36 mm
Poids du produit
0.038 kg
Certifications 
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
CE
UL
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
CSA File No.: 012528
VDE 0660
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947
Code de modèle
DILA-XHI02

Spécifications du produit

Type
Contact auxiliaire à montage encastré par l’avant
Fonction
Contacts liés positivement dans le module de contacts auxiliaires (selon IEC 60947-5-1 annexe L)
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Type de raccordement électrique
Raccordement à vis
Équipé de :
Éléments de contact selon EN 50005
Contacts liés positivement
Fréquence de fonctionnement
9 000 manœuvres/heure
Degré de pollution
3
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Courant thermique conventionnel ith à 60 °C (tripolaire, ouvert)
16 A
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0.16 W
Nombre de contacts (inverseurs)
0
Nombre de contacts (normalement fermés)
2
Nombre de contacts (normalement ouverts)
0
Nombre de commutateurs (signal de défaut)
0
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 V AC
Taille de tournevis
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Borne à vis, Tournevis standard
2, Borne à vis, Tournevis Pozidriv
Mode de pose
Fixation par l'avant
Raccordement
Bornes à vis
Catégorie de surtension
III
Fiabilité des contacts
λ < 5 x 1/10⁷ (une défaillance sur 2 000 000 manœuvres à Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Degré de protection
IP20
Numéro de code
42E
33 en combinaison avec DILA(C)-31
24 en combinaison avec DILA(C)-22
Modèle
Montage par le haut
Lamp holder
Aucun
Fonctions
Pour les applications standard
Sécurité de l'isolation
400 V AC, entre les contacts auxiliaires, selon EN 61140
400 V AC, Entre la bobine et les contacts auxiliaires, Selon EN 61140
Courant assigné d'emploi (Ie)
6 A à 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
1 A à 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
5 A à 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 3 contacts en série)
0,25 A à 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (avec 3 contacts en série)
10 A à 24 V,DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
3 A à 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
0,5 A à 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (avec 3 contacts en série)
10 A à 60 V ,DC L/R ≤ 15 ms (avec 2 contacts en série)
2,5 A à 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (avec 3 contacts en série)
1 A à 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (avec 3 contacts en série)
6 A à 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 3 contacts en série)
Taille de vis
M3.5, Vis de borne
Durée de vie électrique
1.300.000 manœuvres (à 230 V, AC-15, 3 A)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
1 A, 250 V CC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
A600, avec bobine AC (UL/CSA)
P300, avec bobine DC (UL/CSA)
Longévité mécanique
10 000 000 manœuvres (avec bobine AC)
10 000 000 manœuvres (avec bobine DC)
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
Protection
Protection contre les doigts et le dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
Nombre de pôles
2 pôles
Protection nominale contre les courts-circuits sans soudure
10 A gG/gL, 500 V, max. Fusible, Contacts
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
Max. 10 A gG/gL, Fusible, Sans soudure, Contacts auxiliaires
Tension assignée d'isolement (Ui)
690 V
Courant assigné d'emploi (Ie) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-15, 500 V
1.5 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 110 V
0.5 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 220 V, 230 V
0.25 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 24 V
2.5 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 60 V
1 A
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
4 A
Tension nominale (Ue) en AC - max.
500 V
Section raccordable (fil flexible avec embout)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Bornes à vis
2 x (0,75 - 2,5) mm², Bornes à vis
Section raccordable (monobrin)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Bornes à vis
1 x (0,75 - 2,5) mm², Bornes à vis
Couple de serrage
1,2 Nm, Bornes à vis
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
18 - 14
Résistance aux chocs
7 g, contact auxiliaire F, unité de base avec module de contact auxiliaire, mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, choc semi-sinusoïdal 10 ms
5 g, contact auxiliaire O, appareil de base avec module de contact auxiliaire, mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, choc semi-sinusoïdal 10 ms

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.