Télécharger le document () de 20

276421
Model Code: DILA-XHI11

Eaton Moeller® series DILA Module de contacts auxiliaires, 2 pôles, Ith= 16 A, 1 F, 1 O, Fixation par l'avant, Bornes à vis, DILA, DILM7 - DILM38

Spécifications Générales

Nom du produit
Module de contacts auxiliaires pour accessoires DILA série Moeller® Eaton
Numéro de catalogue
276421
EAN
4015082764210
UPC
782116354566
Longueur du produit
45 mm
Hauteur du produit
38 mm
Largeur du produit
36 mm
Poids du produit
0.039 kg
Certifications 
CE
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
CSA
UL
UL 508
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-03
Code de modèle
DILA-XHI11

Spécifications du produit

Type
Contact auxiliaire à montage encastré par l’avant
Fonction
Contacts liés positivement à l’intérieur d’un module de contacts auxiliaires (selon IEC 60947-5-1 Annexe L)
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Type de raccordement électrique
Bornes à boulon
Équipé de :
Éléments de contact selon EN 50005
Contacts liés positivement
Fréquence de fonctionnement
9 000 manœuvres/heure
Degré de pollution
3
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Courant thermique conventionnel ith à 60 °C (tripolaire, ouvert)
16 A
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0.16 W
Nombre de contacts (inverseurs)
0
Nombre de contacts (normalement fermés)
1
Nombre de contacts (normalement ouverts)
1
Nombre de commutateurs (signal de défaut)
0
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 V AC
Taille de tournevis
0.8 x 5,5/1 x 6 mm, Borne à vis, Tournevis standard
2, borne à vis, tournevis Pozidriv
Mode de pose
Fixation par l'avant
Raccordement
Bornes à vis
Catégorie de surtension
III
Fiabilité des contacts
λ < 5 x 1/10⁷ (une défaillance sur 2 000 000 manœuvres à Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Degré de protection
IP20
Numéro de code
42 en combinaison avec DILA(C)-31
33 en combinaison avec DILA(C)-22
51E en combinaison avec DILA(C)-40
Modèle
Montage par le haut
Lamp holder
Sans objet
Fonctions
Pour les applications standards
Sécurité de l'isolation
400 V AC, Entre les contacts auxiliaires, Conforme norme EN 61140
400 V AC, Entre la bobine et les contacts auxiliaires, selon EN 61140
Courant assigné d'emploi (Ie)
6 A à 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 3 contacts en série)
1 A à 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (avec 3 contacts en série)
10 A à 60 V ,DC L/R ≤ 15 ms (avec 2 contacts en série)
0,5 A à 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (avec 3 contacts en série)
3 A à 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
5 A à 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 3 contacts en série)
6 A à 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
1 A à 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
2,5 A à 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (avec 3 contacts en série)
10 A à 24 V,DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
0,25 A à 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (avec 3 contacts en série)
Taille de vis
M3.5, borne à vis
Durée de vie électrique
1 300 000 de manœuvres (à 230 V, AC-15, 3 A)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V CC, (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
A600, avec bobine AC (UL/CSA)
P300, avec bobine DC (UL/CSA)
Longévité mécanique
10 000 000 de manœuvres (avec bobine AC)
10 000 000 manœuvres (fonctionnement CC)
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
Protection
Protection contre les doigts et le dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
Nombre de pôles
2 pôles
Protection nominale contre les courts-circuits sans soudure
10 A gG/gL, 500 V, Max. Fusible, Contacts
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
Max. 10 A gG/gL, Fusible, Sans soudure, Contacts auxiliaires
Tension assignée d'isolement (Ui)
690 V
Courant assigné d'emploi (Ie) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-15, 500 V
1.5 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 110 V
0.5 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 220 V, 230 V
0.25 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 24 V
2.5 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 60 V
1 A
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
4 A
Tension nominale (Ue) en AC - max.
500 V
Section raccordable (fil flexible avec embout)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Bornes à vis
1 x (0,75 - 2,5) mm², Bornes à vis
Section raccordable (monobrin)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Bornes à vis
2 x (0,75 - 2,5) mm², Bornes à vis
Couple de serrage
1,2 Nm, Bornes à vis
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
18 - 14
Résistance aux chocs
5 g, Contact auxiliaire O, Appareil de base avec module de contact auxiliaire, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
7 g, Contact auxiliaire F, Appareil de base avec module de contacts auxiliaires, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.