Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

277134
Model Code: DILM25-10(400V50HZ,440V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Contacteur de puissance, tripolaire, 380 V 400 V 11 kW, 1 F, 400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz, avec bobine à courant alternatif, Bornes à vis

Spécifications Générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series DILM Contacteur de puissance
Numéro de catalogue
277134
EAN
4015082771348
Longueur du produit
97 mm
Hauteur du produit
85 mm
Largeur du produit
45 mm
Poids du produit
0.428 kg
Conformité
Marquage CE
Certifications 
IEC 60947-4-1
UL 508
Norme CSA C22.2 n° 14-05
EN 60947-4-1
VDE
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA
UL
Notes de catalogue
Contacts conformes à la norme EN 50012
Code de modèle
DILM25-10(400V50HZ,440V60HZ)

Spécifications du produit

Type de raccordement élec. pour circuit aux./contrôle du courant
Raccordement à vis
Intensité du courant
25 A
Nombre de pôles
3 pôles
Tension d'alimentation nominale
400-440 V
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage500 000doit être évalué.manœuvres
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier
Fréquence nominale
50-60 Hz
Fréquence de fonctionnement
5000 manœuvres mécaniques/h (fonctionnement CA)
Degré de pollution
3
Catégorie d'utilisation
AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistance
AC-3 : Moteurs à cage : démarrage, arrêt en cours de fonctionnement
AC-4 : Moteurs à cage : démarrage, raccordement, inversion, approche lente
Résistance climatique
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Connexion au module SmartWire-DT
Non<
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
8 000 VAC
Raccordement
Borniers à vis
Taille du châssis
FS2
Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Courant thermique conventionnel ith (unipolaire, fermé)
90 A
Courant thermique conventionnel ith (tripolaire, fermé)
36 A
Courant thermique conventionnel ith à 55 °C (tripolaire, ouvert)
42 A
Courant thermique conventionnel ith des contacts principaux (unipolaire, ouvert)
100 A
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
4.2 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
1.4 W
Application
Contacteurs pour moteurs
Catégorie de produit
Contacteurs de puissance
Protection
Protection contre les doigts et le dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
Durée d'arc
10 ms
Type de raccordement électrique du circuit principal
Bornes à boulon
Taille de tournevis
2, borne à vis, tournevis Pozidriv
0.8 x 5,5/1 x 6 mm, Borne à vis, Tournevis standard
Type de tension
AC
Degré de protection
IP00
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
1
Nombre de contacts (à ouverture) en tant que contacts principaux
0
Nombre de contacts (normalement ouverts)
1
Nombre de contacts principaux (contact à fermeture)
3
Température de service - max
60 °C
Température de fonctionnement - min
-25 °C
Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V
250 A
Pouvoir de coupure assigné à 380/400 V
250 A
Pouvoir de coupure assigné à 500 V
250 A
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V
150 A
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max.
400 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min.
400 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max.
440 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min.
440 V
Configuration du contact
1 F
Tension d'ouverture
Avec bobine CA : 0,6 - 0,3 x UC, bobine CA
Catégorie de surtension
III
Facteur de marche
100 %
Émissions
Conformité à la norme EN 60947-1
Immunité aux interférences
Conformité à la norme EN 60947-1
Longévité mécanique
10 000 000 de manœuvres (avec bobine AC)
Tension d'appel
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Consommation d’appel, 50 Hz
52 VA, bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
Sécurité de l'isolation
440 V AC, entre les contacts, selon EN 61140
440 V CA, Entre la bobine et les contacts, conforme norme EN 61140
Consommation d’appel, 60 Hz
67 VA, bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz
Taille de vis
M3.5, Borne à vis, Câblage de commande
M5, borne à vis, conducteurs principaux
Consommation de maintien, 50 Hz
2,1 W, bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
7,1 VA, bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
Consommation de maintien, 60 Hz
2,1 W, bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz
8,7 VA, bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz
Section raccordable (multibrin)
1 x 16 mm², conducteurs principaux
Section raccordable (fil flexible avec embout)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
1 x (0,75 - 16) mm², conducteurs principaux
2 x (0,75 - 10) mm², conducteurs principaux
2 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
Résistance aux chocs
10 g, Contact principal F, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
5,3 g, contact auxiliaire F, mécanique, conforme à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur table, choc demi-sinusoïdal 10 ms
3,5 g, contact auxiliaire O, mécanique, conforme à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur table, choc demi-sinusoïdal 10 ms
7 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
5 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
6,9 g, contact principal F, mécanique, conforme à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur table, choc demi-sinusoïdal 10 ms
Section raccordable (monobrin)
2 x (0,75 - 10) mm², conducteurs principaux
1 x (0,75 - 16) mm², conducteurs principaux
1 x (0,75 - 4) mm², Câblage de commande
2 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
18 - 14, câblage de commande
Simple 18 - 6, double 18 - 8, conducteurs principaux
Couple de serrage
3,2 Nm, bornes à vis, conducteurs principaux
1,2 Nm, Bornes à vis, Câblage de commande
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max.
0 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min.
0 V
Tension assignée d'isolement (Ui)
690 V
Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 690 V (cps phi à IEC/EN 60947)
350 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
45 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
25 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
25 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-3, 440 V
25 A
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V
25 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V
15 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
13 A
Courant assigné d'emploi AC-4, 400 V
13 A
Courant de fonctionnement nominal AC-4, 440 V
13 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-4, 500 V
13 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 660 V, 690 V
10 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 110 V
40 A
Courant assigné d'emploi Ie DC-1, 220 V
40 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 60 V
40 A
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
25 A
Puissance assignée d'emploi AC-3, 240 V, 50 Hz
8.5 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
11 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz
14.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 220/230 V, 50 Hz
3.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 240 V, 50 Hz
4 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 380/400 V, 50 Hz
6 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 415 V, 50 Hz
6.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 440 V, 50 Hz
7 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 500 V, 50 Hz
8 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 660/690 V, 50 Hz
8.5 kW
Puissance assignée d'emploi (NEMA)
11 kW
Tension nominale (Ue) en AC - max.
690 V
Résistance par pôle
2.7 mΩ
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
2.1 W
Longueur à dénuder (câblage de commande)
10 mm
Longueur à dénuder (câble principal)
10 mm
Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) max.
22 ms
Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) min.
16 ms
Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) max.
14 ms
Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) min.
8 ms
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 1) 400 V
100 A gG/gL
Adapté à
Moteurs de classe de rendement IE3 également
Protection nom. contre court-circuit (coordination type 1) 690 V Multiligne
50 A gG/gL
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 400 V
35 A gG/gL
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 690 V
35 A gG/gL
Température de service
de -25 °C à 60 °C
Courant thermique conventionnel ith à 40 °C (tripolaire, ouvert)
45 A
Courant thermique conventionnel ith à 50 °C (tripolaire, ouvert)
43 A
Courant thermique conventionnel ith à 60 °C (tripolaire, ouvert)
40 A
Puissance assignée d'emploi AC-3, 440 V, 50 Hz
15.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 500 V, 50 Hz
17.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz
14 kW
Tension de commande
400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz
Altitude
2000 m max.
Tension de fonctionnement CA, 50 Hz - min
24 V
Tension de fonctionnement CA, 50 Hz - max.
690 V
Tension de fonctionnement CA, 60 Hz - min.
24 V
Tension de fonctionnement CA, 60 Hz - max.
690 V

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.