Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

277164
Model Code: DILM25-01(230V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Contacteur de puissance, tripolaire, 380 V 400 V 11 kW, 1 O, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, avec bobine AC, Bornes à vis DILM25-01(230V50HZ,240V60HZ)

Spécifications Générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series DILM Contacteur de puissance
Numéro de catalogue
277164
EAN
4015082771645
Longueur du produit
97 mm
Hauteur du produit
85 mm
Largeur du produit
45 mm
Poids du produit
0.428 kg
Certifications 
CSA File No.: 012528
VDE 0660
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
UL
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
IEC/EN 60947
CSA
CE
Notes de catalogue
  • Contacts conformes à la norme EN 50012
  • Les appareils compatibles avec la classification IE3 sont reconnaissables au logo apposé sur leur emballage.
Code de modèle
DILM25-01(230V50HZ,240V60HZ)

Spécifications du produit

Type de raccordement élec. pour circuit aux./contrôle du courant
Raccordement à vis
Nombre de pôles
3 pôles
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Équipé de :
Contact miroir
Fréquence de fonctionnement
5000 manœuvres mécaniques/h (fonctionnement CA)
Degré de pollution
3
Catégorie d'utilisation
AC-4 : Moteurs à cage : démarrage, raccordement, inversion, approche lente
AC-3 : Moteurs à cage : démarrage, arrêt en cours de fonctionnement
AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistance
Résistance climatique
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Connexion au module SmartWire-DT
Non<
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
8 000 VAC
Raccordement
Borniers à vis
Taille du châssis
FS2
Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée
2 HP
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée
7.5 HP
Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée
5 HP
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée
10 HP
Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée
15 HP
Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée
20 HP
Courant thermique conventionnel ith (unipolaire, fermé)
90 A
Courant thermique conventionnel ith (tripolaire, fermé)
36 A
Courant thermique conventionnel ith à 55 °C (tripolaire, ouvert)
42 A
Courant thermique conventionnel ith des contacts principaux (unipolaire, ouvert)
100 A
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
4.2 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
1.4 W
Application
Contacteurs pour moteurs
Catégorie de produit
Contacteurs de puissance
Protection
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
Durée d'arc
10 ms
Type de raccordement électrique du circuit principal
Raccordement à vis
Taille de tournevis
0.8 x 5,5/1 x 6 mm, Borne à vis, Tournevis standard
2, borne à vis, tournevis Pozidriv
Type de tension
AC
Degré de protection
IP00
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
1
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
0
Nombre de contacts (normalement fermés)
1
Nombre de contacts (à ouverture) en tant que contacts principaux
0
Nombre de contacts principaux (contact à fermeture)
3
Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V
250 A
Pouvoir de coupure assigné à 380/400 V
250 A
Pouvoir de coupure assigné à 500 V
250 A
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V
150 A
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max.
230 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min.
230 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max.
240 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min.
240 V
Tension d'ouverture
Avec bobine CA : 0,6 - 0,3 x UC, bobine CA
Catégorie de surtension
III
Facteur de marche
100 %
Émissions
Conformité à la norme EN 60947-1
Immunité aux interférences
Conformité à la norme EN 60947-1
Longévité mécanique
10 000 000 de manœuvres (avec bobine AC)
Tension d'appel
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Consommation d’appel, 50 Hz
52 VA, bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
Sécurité de l'isolation
440 V CA, Entre la bobine et les contacts, conforme norme EN 61140
440 V AC, entre les contacts, selon EN 61140
Consommation d’appel, 60 Hz
67 VA, bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz
Taille de vis
M5, Borne à vis, conducteurs principaux
M3.5, Borne à vis, Câblage de commande
Consommation de maintien, 50 Hz
7,1 VA, bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
2,1 W, bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
Consommation de maintien, 60 Hz
8,7 VA, bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz
2,1 W, bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz
Section raccordable (multibrin)
1 x 16 mm², conducteurs principaux
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V CC, (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
A600, avec bobine AC (UL/CSA)
P300, avec bobine DC (UL/CSA)
Section raccordable (fil flexible avec embout)
2 x (0,75 - 10) mm², conducteurs principaux
2 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
1 x (0,75 - 16) mm², conducteurs principaux
1 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
Résistance aux chocs
5 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
6,9 g, Contact principal F, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur plateau, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
7 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
5,3 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, conforme à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur plateau, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
3,5 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, conforme à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur plateau, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
10 g, Contact principal F, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
Section raccordable (monobrin)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
2 x (0,75 - 10) mm², conducteurs principaux
1 x (0,75 - 4) mm², Câblage de commande
1 x (0,75 - 16) mm², conducteurs principaux
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
Simple 18 - 6, double 18 - 8, conducteurs principaux
18 - 14, câblage de commande
Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.)
40 A, Puissance assignée d’emploi maximale (UL/CSA)
Couple de serrage
1,2 Nm, Bornes à vis, Câblage de commande
3,2 Nm, Bornes à vis, conducteurs principaux
Tension assignée d'isolement (Ui)
690 V
Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 690 V (cps phi à IEC/EN 60947)
350 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
45 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
25 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
25 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-3, 440 V
25 A
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V
25 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V
15 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
13 A
Courant assigné d'emploi AC-4, 400 V
13 A
Courant de fonctionnement nominal AC-4, 440 V
13 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-4, 500 V
13 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 660 V, 690 V
10 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 110 V
40 A
Courant assigné d'emploi Ie DC-1, 220 V
40 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 60 V
40 A
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
25 A
Puissance assignée d'emploi AC-3, 240 V, 50 Hz
8.5 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
11 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz
14.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 220/230 V, 50 Hz
3.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 240 V, 50 Hz
4 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 380/400 V, 50 Hz
6 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 415 V, 50 Hz
6.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 440 V, 50 Hz
7 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 500 V, 50 Hz
8 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 660/690 V, 50 Hz
8.5 kW
Puissance assignée d'emploi (NEMA)
11 kW
Tension nominale (Ue) en AC - max.
690 V
Résistance par pôle
2.7 mΩ
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
2.1 W
Longueur à dénuder (câblage de commande)
10 mm
Longueur à dénuder (câble principal)
10 mm
Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) max.
22 ms
Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) min.
16 ms
Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) max.
14 ms
Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) min.
8 ms
Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base)
125 A, Disjoncteur max., SCCR (UL/CSA)
5 kA, courant de court-circuit (UL/CSA)
125 A, Fusible max., SCCR (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 480 V)
10/65 kA, CB, CCCN (UL/CSA)
50/32 A, disjoncteur max., CCCN (UL/CSA)
10/100 kA, fusible, CCCN (UL/CSA)
125/70 A, Classe J, fusible max., CCCN (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 600 V)
125/100 A, classe J, fusible max., CCCN (UL/CSA)
50/32 A, disjoncteur max., CCCN (UL/CSA)
10/100 kA, fusible, CCCN (UL/CSA)
10/22 kA, CB, CCCN (UL/CSA)
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 1) 400 V
100 A gG/gL
Adapté à
Moteurs de classe d'efficacité IE3 également
Protection nom. contre court-circuit (coordination type 1) 690 V Multiligne
50 A gG/gL
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 400 V
35 A gG/gL
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 690 V
35 A gG/gL
Carac nominales d'usage spécial des lampes à décharge électrique à ballast
40 A (600 V 60 Hz triphasé, 347 V 60 Hz monophasé)
40 A (480 V 60 Hz triphasé, 277 V 60 Hz monophasé)
Carac nominales d'usage spécial des carac nominales d'usage défini
25 A, FLA 480 V 60 Hz triphasé, 100 000 cycles (norme UL 1995, UL/CSA)
150 A, LRA 480 V 60 Hz triphasé, 100 000 cycles (norme UL 1995, UL/CSA)
Carac nominales d'application spéciale de commande d'ascenseur
15 HP, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
5 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
17 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
3 HP, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
11 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
14 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
15,2 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
10 HP, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
Carac nominales d'usage spé. de comm. de réfrigération (CSA seul)
30 A, Courant à pleine charge 600 V 60 Hz triphasé, (CSA)
180 A, Courant rotors bloqués 600 V 60 Hz triphasé, (CSA)
240 A, Courant rotors bloqués 480 V 60 Hz triphasé, (CSA)
40 A, Courant à pleine charge 480 V 60 Hz triphasé, (CSA)
Carac. nominales d'usage spécial du chauffage d'air de résistance
40 A, 480 V 60 Hz 3 phases, 277 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz 3 phases, 347 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
Carac nominales d'usage spécial des lampes à incandescence au tungstène
40 A, 600 V 60 Hz 3 phases, 347 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz 3 phases, 277 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
Courant thermique conventionnel ith à 40 °C (tripolaire, ouvert)
45 A
Courant thermique conventionnel ith à 50 °C (tripolaire, ouvert)
43 A
Courant thermique conventionnel ith à 60 °C (tripolaire, ouvert)
40 A
Puissance assignée d'emploi AC-3, 440 V, 50 Hz
15.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 500 V, 50 Hz
17.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz
14 kW
Tension de commande
230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
Altitude
Max. 2000 m
Tension de fonctionnement CA, 50 Hz - min
24 V
Tension de fonctionnement CA, 50 Hz - max.
690 V
Tension de fonctionnement CA, 60 Hz - min.
24 V
Tension de fonctionnement CA, 60 Hz - max.
690 V

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.