Module de protection DILM RC série Moeller® Eaton, 240 - 500 AC V, Utilisation avec: DILM17 - DILM32, DILK12 - DILK25, DILL…, DILMP32 - DILMP45
| Nom du produit |
Module de protection DILM RC Eaton Moeller® series
|
| Numéro de catalogue |
281204
|
| EAN |
4015082812041
|
| Longueur du produit |
43 mm
|
| Hauteur du produit |
25 mm
|
| Largeur du produit |
9 mm
|
| Poids du produit |
0.005 kg
|
| Certifications |
CSA File No.: 256465
CSA-C22.2 No. 14-05 UL Category Control No.: NKCR2, NKCR8 CSA CSA Class No.: 3211-07 IEC/EN 60947-4-1 Reconnu UL UL File No.: E29184 UL 508 CE |
| Notes de catalogue |
Le module de protection est intégré avec les contacteurs de puissance à bobine DC ainsi qu'avec les modèles DILM115 et DILM150.
|
| Code de modèle |
DILM32-XSPR500
|
| Utilisé avec |
DILL
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Sous la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Fonctions |
élément RC
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
60 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
0 W
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max. |
500 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min. |
240 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max. |
500 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min. |
240 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max. |
0 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min. |
0 V
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0 W
|
| Catégorie de produit |
Équipements complémentaires
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
0 A
|
| Type de tension |
CA
|
| Type de tension de fonctionnement |
AC
|
| Tension de fonctionnement CA, 50 Hz - min |
240 V
|
| Tension de fonctionnement CA, 50 Hz - max. |
500 V
|
| Tension de fonctionnement CA, 60 Hz - min. |
240 V
|
| Tension de fonctionnement CA, 60 Hz - max. |
500 V
|