Télécharger le document () de 20

281213
Model Code: DILM32-XSPV130

Module de protection DILM RC Eaton Moeller® series, 48 - 130 AC V, Utilisation avec: DILM17 - DILM32, DILK12 - DILK25, DILL…, DILMP32 - DILMP45

Spécifications Générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series DILM circuit du module à varistance
Numéro de catalogue
281213
EAN
4015082812133
Longueur du produit
43 mm
Hauteur du produit
25 mm
Largeur du produit
9 mm
Poids du produit
0.005 kg
Certifications 
CSA File No.: 256465
UL File No.: E29184
CE
Reconnu UL
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
CSA
CSA Class No.: 3211-07
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NKCR2, NKCR8
Notes de catalogue
Le module de protection est intégré avec les contacteurs de puissance à bobine DC ainsi qu'avec les modèles DILM115 et DILM150.
Code de modèle
DILM32-XSPV130

Spécifications du produit

Utilisé avec
DILL… et DILM32-XSPV130
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Fonctions
varistance
Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0 W
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max.
130 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min.
48 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max.
130 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min.
48 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max.
0 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min.
0 V
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
Catégorie de produit
Équipements complémentaires
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
0 A
Type de tension
AC
Type de tension de fonctionnement
AC
Tension de fonctionnement CA, 50 Hz - min
48 V
Tension de fonctionnement CA, 50 Hz - max.
130 V
Tension de fonctionnement CA, 60 Hz - min.
48 V
Tension de fonctionnement CA, 60 Hz - max.
130 V

Exporter les spécifications du produit

eCAD model

Instructions d'installation

mCAD model

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.