Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

9SX2000I

UPS Eaton 9SX, 2000 VA, 1800 W, Entrée : C14, Sorties : (8) C13, Tour

Spécifications Générales

Nom du produit
Onduleur Eaton 9SX
Numéro de catalogue
9SX2000I
UPC
743172090980
Longueur du produit
412 mm
Hauteur du produit
346 mm
Largeur du produit
214 mm
Poids du produit
33.3 kg
Conformité
Marquage CE
TUV
Répertorié cULus
CSA 22,2
FCC partie 15 Classe B
CISPR22 Classe B
Certifications 
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
Répertorié cULus
EAC

Additional specifications

Type de construction
Isolé
Contenu du colis
  • Onduleur (UPS)
  • (2) câbles de sortie IEC-IEC
  • Câble USB
  • Câble série
  • Consignes de sécurité
  • Guide de démarrage rapide
Phase (sortie)
1
Bypass interne
Oui
Fonction arrêt automatique
Oui
Couleur
noir
Efficacité à charge maximale
92.3
Kit de montage rack
Non<
Phase (entrée)
1
Module de puissance débrochable sous tension
Non<

Battery

Type de Batterie
Scellé, acide plomb
Graphe d'autonomie
Remplacement de la batterie
Batteries internes et modules de batteries externes (EBM) remplaçables « à chaud » (sous tension)
Quantité de batteries
8
Gestion des batteries
  • Méthode de charge ABM ou à compensation de température (sélectionnable par l’utilisateur)
  • Test de batterie automatique
  • Protection contre les décharges profondes
  • Reconnaissance automatique des unités de batterie externes
Puissance de la batterie
12 V / 7 Ah
Autonomie prolongée de la batterie
Oui

Communications

Inclut la carte réseau
Non<
Communication par bus de terrain
  • Port USB (compatible HID)
  • Port Série (RS232)
  • 1 mini-bornier pour la mise hors tension à distance
  • Mini-bornier pour relais de sortie
  • Contacts secs (2 sorties, 1 entrée, optocoupleur, DB9)
Interface Ethernet
Non<
Interface utilisateur
Afficheur graphique LCD multilingue
Contact libre de potentiel
Oui
Emplacement carte d’extension
Emplacement pour carte de communication en option
Compatibilité logicielle
Gestionnaire de puissance intelligent Eaton, Protection électrique intelligente Eaton
Type d'interface
autre

Electrical input

Connexion d'entrée
C14
Tension nominale d’entrée
230 V par défaut (200/208/220/230/240/250 V)
Fréquence nominale
50/60 Hz
Facteur de puissance d’entrée
>0,99
Plage de la tension d'entrée
200 -276 V sans déclassement (jusqu'à 140-276 V avec déclassement)
Plage de fréquence d'entrée
40-70 Hz

Electrical output

Prise
(8) C13
Tension
230V
Puissance
1 800 W
Facteur de puissance de sortie
0,9
Plage de tension de sortie
200/208/220/230/240 V +/- 2%
Forme du signal de sortie
Onde sinusoïdale
Tension de sortie nominale
230V défaut (200/208/220/230/240V)
Distorsion de tension à la sortie (charge linéaire) - max
3
Type d’alimentation
1
Topologie
Online/Double conversion
Puissance en VA
2 000 VA

Environmental

Altitude
3000 m
Niveau de bruit
<45 dB à 1 mètre
Plage de température
0° à 40°C
Humidité relative
0-96 % sans condensation

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.