Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Enzimi

SIHAZYM SupraMash

L’enzima SIHAZYM SupraMash è un preparato enzimatico in granuli altamente attivo, prodotto a partire da una coltura del ceppo Aspergillus niger puro per l’ottimale liquefazione di puree di frutta di alta qualità. È stato sviluppato per favorire la completa decomposizione del mosto, garantendo così una successiva crescita ottimale del lievito, e applicato durante il processo di ammostamento conduce anche a un maggiore rilascio degli aromi fruttati primari.

Caratteristiche
Pectinasi per la massima liquefazione delle puree, per un’elevata resa alcolica nei processi di distillazione a valle
Adatto per
Puree di frutta
Formulazione/Dosaggio
Granulato/3-5 g/hl

Caratteristiche principali

  • Massima liquefazione delle puree mediante enzimi altamente attivi
  • Maggiore pompabilità delle puree di frutta
  • Maggiore rilascio degli aromi della frutta
  • Condizioni ottimali per la completa fermentazione
  • Attenuazione finale più elevata e maggiore resa alcolica
Caratteristiche
Applicazione Dosaggio
libbre/1.000 galloni
(g/hl)
Enzimazione
Temperatura
in °F (°C)
Puree di frutta 0,25 – 0,42
(3-5)
53,6-86
(12-10)
Scarica i link
X
Download Close