Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Filtri idraulici e lubrificanti

E6

Gli indicatori di intasamento di Eaton monitorano con affidabilità l’intasamento dei filtri provocato dall’accumulo di particolato nei filtri di oli idraulici e lubrificanti. Gli indicatori di intasamento si integrano facilmente nei sistemi di controllo automatici, garantendo il controllo costante dei contaminanti. La serie E6 è un pressostato con funzione di accensione e di spegnimento per gli indicatori visivi, elettrici e visivo-elettrici.

Tipo di indicatore di intasamento
Visivo, elettrico e visivo-elettrico
Pressione massima d’esercizio
fino a 1.450 psi (100 bar)
Temperatura di esercizio
-4-176 °F (-20-80 °C)

Caratteristiche principali

  • Segnalazione ottica ed elettrica del superamento dei limiti di pressione
  • Facilità di integrazione nei sistemi di controllo automatici
  • Controllo continuo della contaminazione
Caratteristiche

Specifiche

Pressione massima Fino a 1.450 psi
Intervallo di temperatura: Da -4 °F a +176 °F
Tipo di protezione: IP 55
Collegamento del cavo: PG 11
Portata di contatto massima con adattatore della linea GS:

Umax = 250 V CA

I max = 2 A

Pmax = 500 VA

Tensione di distribuzione con adattatore della linea SS3 Umax = 24 V CC
Portata di contatto massima con adattatore della linea SS3:

I max = 2 A

Pmax = 48 VA

Scarica i link
X
Download Close