I fogli filtranti di profondità BECO SELECT A di Eaton sono prodotti specificatamente con una quantità ridotta di calcio e magnesio per la prevenzione e la rimozione di impurità secondarie, preservando il colore e il sapore.
Questi fogli filtranti sono classificati per diversi impieghi, dalla separazione di particelle grosse alla filtrazione fine, permettendo di adattarli con precisione ai requisiti di filtrazione di liquori di alta qualità, come cognac, armagnac, whiskey e brandy affinati in botti.
Filtrazione fine di particelle dannose molto fini
BECO SELECT A 20
Questo tipo di foglio filtrante di profondità trattiene le particelle molto fini e gli acidi grassi superiori, rendendolo particolarmente indicato per il riempimento e lo stoccaggio sterili. Solitamente, questi filtri sono impiegati per ottenere un livello elevato di chiarificazione.
Filtrazione chiarificante
BECO SELECT A 40
Questo tipo di foglio filtrante di profondità ha un’elevata capacità di trattenere le impurità ed è particolarmente indicato per la filtrazione di liquori con un elevato contenuto di fuselolo; viene impiegato nella filtrazione chiarificante e per la separazione di impurità medio-forti.
Settori di impiego:
BECO COMPACT PLATE A400
BECO COMPACT PLATE A600
BECO INTEGRA LAB 220 S
BECO INTEGRA LAB 60 P (vario)
Nello strumento di confronto è possibile inserire un massimo di 4 elementi per ogni sessione.
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.
Copiato negli appunti
È necessario inserire almeno 2 elementi per avviare lo strumento di confronto.
Sorry, we can't get that information right now.
Tipo | Codice articolo | Capacità di ritenzione nominale µm | Spessore pollici (mm) |
Contenuto di ceneri % |
Resistenza alla perforazione (bagnato) psi (kPa) |
Flusso di acqua △ p = 14,5 psi galloni/min/piede2 (△ p = 100 kPa l/m2/min) |
BECO SELECT A 20 | 27620 | 0,8 |
0,17 (4,4) |
43,0 |
> 5,8 (40) |
3,9 (160) |
BECO SELECT A 40 | 27640 | 2,5 |
0,17 (4,4) |
43,0 |
> 5,8 (40) |
7,4 (300) |