Características |
5P1500RC de Eaton |
SMT1500RM2U de APC |
SMART1500RM2U de Tripp Lite |
PR1500LCDRT2U de CyberPower |
Profundidad más corta 407 mm (16 in) o menos para la mayoría de los bastidores de montaje en pared |
||||
Menos de 20,4 kg (45 lb) Ideal para la mayoría de los bastidores de montaje en pared |
||||
| 10 tomacorrientes para conectar todos sus equipos de TI | ||||
| Tiempo de funcionamiento suficiente con la batería para un apagado ordenado | ||||
| Kit de accesorios requerido para montaje en bastidor de 2 postes o montaje en pared | ||||
| Potencia nominal de salida máxima de 1100 vatios o más | ||||
|
El primero en la industria en cumplir con la norma de seguridad cibernética UL-2900-2-2 |