Descargar documento () de 20

Preguntas frecuentes sobre la tarjeta de red Gigabit

La tarjeta de red Gigabit de Eaton (Network-M2) es el dispositivo de conectividad UPS más reciente de Eaton que ofrece a los profesionales de TI capacidades y características nuevas e interesantes. Con seguridad cibernética y velocidad optimizadas, la tarjeta de red Gigabit mejora la continuidad del negocio de dos maneras: proporciona advertencias de problemas pendientes a los administradores y ayuda a realizar un apagado ordenado de servidores y almacenamiento.  

¿Tiene preguntas sobre las características y los beneficios de la tarjeta de red Gigabit?

¿La tarjeta de red Gigabit es compatible con la plataforma de administración de energía Intelligent Power Manager (IPM) de Eaton?

Sí, la nueva tarjeta de red funciona con IPM v1.61 o superior para permitir una resiliencia de más alto nivel al activar la reubicación de máquinas virtuales o la acción automatizada de recuperación ante desastres. 

¿Eaton todavía vende la tarjeta de red MS (Network-MS)?

Sí, por un tiempo limitado Eaton venderá ambas tarjetas de red. La tarjeta de red Gigabit reemplaza a la tarjeta de red MS

¿Es necesario comprar la tarjeta de red MS (Network-MS) actual?

Aquellos que requieran autenticación LDAP/Radius deberán continuar comprando la tarjeta Network-MS actual hasta que la función esté disponible para la tarjeta de red Gigabit, lo que se espera para principios de 2019.

¿Cuáles son las mejoras de seguridad cibernética?

Cifrado

  • Algoritmos de cifrado más recientes con claves sólidas
  • Solo protocolos seguros habilitados de manera predeterminada
  • El firmware está firmado y cifrado, y no se iniciará si se manipula

Administración de contraseñas

  • Requiere cambio de contraseña en la configuración
  • Requisitos configurables para la complejidad de las contraseñas
  • Autenticación basada en certificados en conexiones de máquina a máquina: sin información de nombre de usuario/contraseña guardada en la máquina del cliente, certificados separados para cada protocolo

Rendimiento y diseño

  • Solo los servicios necesarios habilitados de manera predeterminada
  • El sistema de archivos está firmado y se verifica en tiempo de ejecución
  • SMTP seguro para envío de correo electrónico, con autenticación opcional

¿Qué puertos de red deben estar abiertos para la comunicación entre la tarjeta e IPP/IPM?

Para servicio de detección: 5353/udp (MDNS/DNS-SD)

Para comunicación: 8883/tcp (MQTT)

¿La tarjeta de red Gigabit mejora las capacidades del UPS?

Sí, un UPS puede conectarse a otros sistemas con la tarjeta de red para crear un sistema que puede usarse para ahorrar costos o proporcionar funcionalidad adicional. Además, las computadoras pueden reiniciarse de forma remota con controles de segmento de carga o automáticamente. 

¿La tarjeta de red cumple con los requisitos de los entornos de TI modernos?

Sí, con velocidad Gigabit para el cumplimiento con los equipos de red, muchos de los cuales ya no admiten velocidades de 10/100 Mb, y requisitos más estrictos para la seguridad cibernética y el cifrado sólido. Determinar correctamente la secuencia de eventos es crítico en caso de mal funcionamiento en la infraestructura. La tarjeta de red Gigabit mantiene un tiempo preciso con NTP y mediante el uso de un reloj en tiempo real con una batería de respaldo reemplazable. 

¿De qué otra manera puede ayudarme la tarjeta de red Gigabit?

Este dispositivo reduce el tiempo de configuración y permite la compatibilidad sin cambiar la configuración del puerto en el conmutador de red. Los conmutadores de red tienen un mejor rendimiento, son más rentables, se despliegan más ampliamente y se utilizan mejor con dispositivos compatibles con GB. 

¿La tarjeta de red Gigabit cumple con RoHS 3?

Sí. Lea la declaración de conformidad de la UE completa para obtener más información.  

¿Tiene preguntas sobre las características y los beneficios de la tarjeta de red Gigabit?