Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Cajas y cubiertas

Cajas de salida cuadradas de acero de 10,16 cm (4 in), cubiertas, marcos de extensión

La división Crouse-Hinds de Eaton ha ensamblado una de las líneas de productos de cajas de salida más completas de la industria.  Hemos sido líderes en calidad y selección durante décadas y, en toda la oferta de cajas de salida de acero de la serie Crouse-Hinds, encontrará productos y soluciones innovadoras que ahorran mano de obra, reducen costos de materiales y aumentan la productividad.

Nuestras cajas de salida de acero cuadradas de 10,16 cm (4 in), cubiertas y marcos de extensión son ideales para usar con conductos y para aplicaciones de trabajo expuestas.  Las cajas proporcionan un método fácil para la instalación de productos eléctricos (interruptores, receptáculos, ventiladores, luces, etc.).

Las cajas también están disponibles en rojo para aplicaciones de alarma de incendios.

Certificaciones y cumplimientos

  • Certificación UL

Características de diseño

  • La ubicación elevada del tornillo de conexión a tierra en las cajas soldadas ahorra tiempo en la instalación
  • Disponible con tornillos de puesta a tierra y espirales preinstalados para ahorrar más en mano de obra
  • Los orificios ciegos son aptos para uso sin un puente de conexión en circuitos por encima o por debajo de 250 voltios
  • Disponible en dos profundidades para diferentes requisitos de capacidad cúbica
  • Construcción soldada o estirada según las preferencias del cliente
  • Amplia oferta de soportes y cubiertas para satisfacer diversas aplicaciones y necesidades de los clientes

Planos y ayuda para el diseño: cajas

Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.