Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Glándulas para cables y agarraderas de cable

Prensacables no blindados CGB, CGD, CGE y CGFP

Las prensacables no blindadas CGB, CGD, CGE y CGFP de la serie Crouse-Hinds se instalan para proporcionar un medio para pasar un cable, un cable no blindado o un conducto flexible a un gabinete.  Los prensacables forman un sello ambiental para cables de cordón o cables redondos no blindados, y forman una conexión o terminación segura para cable flexible, cable no blindado o conducto flexible.

Estos prensacables de cables se clasifican para su uso con cables flexibles, incluidos los tipos S, SO, STO, ST, SJ, SJT, SJTO y SVO.  También están clasificados para uso con tipos de cable de bandeja TC, TC-ER, TC-ER-HLA, ITC, ITC-ER, ITC-HL, PLTC y PLTC-ER.  Cuando se instalan de acuerdo con lo establecido por NEC501.10(B)(4), los prensaestopas no blindados CGB, CGD, CGE y CGFP son adecuados para su uso en ubicaciones peligrosas Clase I, División 2.

Certificaciones y cumplimientos

  • Certificación cULus – Archivo UL n.° E23223
  • Adecuado para usar en ubicaciones húmedas
  • Los modelos CGB y CGFP son adecuados para usar en ubicaciones peligrosas de Clase I, División 2 cuando se instalan de acuerdo con NEC501.10(B)(4)
  • NEMA 3R (todos los modelos)
  • NEMA 4 (solo modelos CGB de acero de 0,95 cm a 7,62 cm [3/8 in a 3 in], CGD y CGE)
  • NEMA 4X (solo modelos CGB de aluminio de 0,95 cm a 3,81 cm [3/8 in a 1-1/2 in])

Características de diseño

  • La construcción resistente y duradera protege los cables de los daños y el diseño compacto permite un agrupamiento estrecho de varios cables
  • Empuñaduras de malla metálica disponibles para mayor alivio de la tensión
  • Disponible con roscas NPT
  • Sello impermeable de buje de neopreno estándar en el forro exterior del cable

Materiales estándar

  • Carcasas y tuercas para prensaestopa CGB:  acero con electroplaca de zinc y acabado de cromato o aleación de hierro Feraloy con pintura acrílica de aluminio y electrogalvanizada; también disponible en todas las construcciones de aluminio.
  • Carcasas de CGD y CGE:  aleación de hierro Feraloy
  • Tuercas de prensaestopa CGD y CGE: acero 
  • Carcasas y tuercas de prensaestopa CGFP: acero torneado o aleación de hierro Feraloy
  • Bujes: neopreno
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close