Descargar documento () de 20
Bornes de conexion

Conector de borde 1384X

Los conectores de borde 1384X de Eaton son conectores de borde de montaje vertical y unilaterales con capacidad nominal de 10 A y 250 V. Estos conectores de borde pueden alojar de 4 a 16 polos con espaciado central de 0,375 in o 3/8 in (9,52 mm).

De 4 a 16 polos con espaciado central de 0,375 in o 3/8 in (9,52 mm)
Ángulo de entrada a placa de 90°, montaje vertical
10 A, 250 V
Especificaciones
Para obtener información detallada sobre las especificaciones, consulte la ficha técnica.
Clasificaciones 10 A, 250 V  
Espaciado del centro 0,375 in o 3/8 in (9,52 mm)  
Rango de cables N.° 14-22 AWG Cu; entrada a placa de PC en ángulo de 90°  
Número de puertos De 4 a 16 polos  
Placa de PC El contacto de borde admite PCB estándar de 1/16 in (0,0625 in)  
Contactos Diseño voladizo de bronce fosforado de 0,02 in de espesor con superficie de acoplamiento estañada (0,0002) sobre cobre (0,00005)  
Terminales Terminales de placa de presión  
Material Termoplástico negro UL 94V0 (+125 °C)
 
Temperatura de operación Entre -55 °C y +105 °C (+212 °F)
 
Información de la agencia Archivo CSA 47235
 
Descargar enlaces
X
Download Close