Los inductores de potencia FP4 de Eaton tienen capacidad de manejo de alta corriente en un paquete de montaje en superficie de 10,2 mm x 6,8 mm x 5,0 mm de alto. La inductancia varía entre 0,090 uH y 0,200 uH y el rango de corriente es de 30 A a 72 A. Los inductores de potencia FP4 se pueden utilizar en varias aplicaciones, por ejemplo, reguladores para servidor, multifásicos y Vcore, módulos reguladores de voltaje, sistemas de alimentación de batería y tarjetas gráficas.
| Ficha técnica del inductor FP4 |
Automotive electronic systems play a crucial role in modern vehicles, enhancing safety, performance, and comfort. Eaton’s electronic components are AEC-Q qualified for use in powertrain and chassis electronics, safety and security systems, and infotainment applications to enhance performance, and convenience for drivers and passengers.
Electronic components play a crucial role in modern industry, enabling automation, precise control, and data analysis.
In industrial electronics, these components find applications in automation, motor control, robotics, and power conversion. Eaton's components ensure efficient and reliable industrial systems.
Su búsqueda "" no arrojó coincidencias de documentos ni productos.