Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Sellos de conducto

Acoples de sellado de conductos a prueba de explosiones EYS y EZS

Los acoples de sellado a prueba de explosiones EYS y EZS de la serie Crouse-Hinds restringen el paso de gases, vapores o llamas de una parte de la instalación eléctrica a otra, limitan las explosiones al gabinete sellado y limitan la precompresión o “pilas de presión” en los sistemas de conductos.

Los acoples de sellado EYS están disponibles para su instalación en solo posición vertical o tanto en posición horizontal como vertical.  Están disponibles en una variedad de materiales, que incluyen aleación de hierro Feraloy o hierro dúctil, aluminio sin cobre y acero inoxidable. 

Los acoples de sellado EZS están diseñados para su instalación en cualquier ángulo; las cubiertas con abertura para el compuesto de sellado pueden colocarse correctamente para aceptar el compuesto.

Certificaciones y cumplimientos

EYS1-EYS3, EYS11-EYS31, EYS16-EYS36, EYS116-EYS316

  • Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupos A, B, C, D
  • Clase II, División 1, Grupos E, F, G
  • Clase II, División 2, Grupos F, G
  • Clase III

EYS41-EYS101, EYS416-EYS1016

  • Clase I, divisiones 1 y 2, grupos B, C, D
  • Clase II, División 1, Grupos E, F, G
  • Clase II, División 2, Grupos F, G
  • Clase III

EYS29, EYS4-EYS014, EYS46-EYS0146, EZS1-EZS8, EZS16-EZS86

  • Clase I, divisiones 1 y 2, grupos C, D
  • Clase II, divisiones 1 y 2, grupos F, G
  • Clase III

Estándar UL

  • UL1203

Estándar CSA

  • C22.2

Características de diseño

  • Radio de giro mínimo
  • Grandes aberturas con cierres roscados para proporcionar un fácil acceso a los concentradores de conducto para hacer represas
  • Bujes integrales en bujes de conducto para proteger el aislamiento del conductor de los daños
  • Concentradores cónicos roscados para garantizar la continuidad de la conexión a tierra
  • Los modelos EYS de acero inoxidable conservan la resistencia en condiciones de calor y frío extremos, y las capacidades de limpieza sencillas hacen que estos accesorios sean perfectos para el procesamiento de alimentos y otras áreas higiénicas donde los lavados son comunes.

Materiales estándar

  • Carcasas: aleación de hierro Feraloy o hierro dúctil (estándar), aluminio sin cobre (opcional), acero inoxidable (opcional)
  • Tapones: aleación de hierro Feraloy o acero (estándar); acero inoxidable (opcional)
  • Boquillas desmontables: acero

Planos y ayuda para el diseño

Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close