Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Colgadores y postes para accesorios

Sujetadores ajustables a prueba de explosiones para accesorios UNR

Sujetadores ajustables a prueba de explosiones UNR se utilizan en áreas peligrosas para montar entre una luminaria y su caja de salida de modo que la luminaria quede ajustada dentro del rango de 0° a 90°.  Los UNR permiten que las luminarias de montaje colgante en áreas peligrosas iluminen superficies verticales como un tablero de control.  También permiten que las luminarias cuelguen a plomo cuando la caja de salida de soporte no está horizontal.

Certificaciones y cumplimientos

NEC

  • Clase I, grupos C, D
  • Clase II, Grupos E, F, G
  • Clase III

Estándar UL

  • UL1203

Características de diseño

  • El dispositivo se conecta a un extremo del UNR y el otro extremo del UNR se conecta a la caja de salida de soporte
  • Los tornillos de fijación están ubicados en cada extremo para bloquear las boquillas en su lugar y evitar que se aflojen al cambiar la lámpara o por vibración
  • El ajuste del UNR a la configuración de ángulo necesaria proporciona el ángulo deseado de la luminaria
  • Las marcas de grado se funden en el UNR
  • Se proporcionan dos tornillos de fijación y un perno y una tuerca grandes, que se ajustan para que la unidad quede rígida

Materiales estándar

  • Aleación de hierro Feraloy con pintura acrílica de aluminio y electrogalvanizado
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close