Descargar documento () de 20
Contactores y arrancadores

Relé de mini contactor DILE

Debido a su tamaño compacto y ahorrador de espacio, los mini contactores DILE de la serie Moeller de Eaton se utilizan dondequiera que se deban conmutar y controlar cargas o motores pequeños. Gracias a sus extensas aprobaciones, pueden utilizarse en todo el mundo y también son ideales para su uso en ambientes agresivos con altas temperaturas.

Adecuado para uso global:
Aprobaciones UL y CSA
Tamaño de estructura:
Tamaño compacto
Rango de temperatura:
Entre -25 °C y +50 °C

Características principales

  • Variador de CA - para voltajes de control de 24 V a 600 V, a 50 Hz o 60 Hz
  • Variador de CC - para voltajes de control de 12 V a 250 V
  • Aprobaciones UL y CSA
  • Para controlar motores de hasta 5,5 kW
  • Dispositivos accionados por CC con circuitos supresores integrados
  • NC auxiliar con contactos espejo para uso en aplicaciones relacionadas con la seguridad
  • Bajo consumo de energía = puede controlarse directamente desde un PLC

Relé de mini contactor DILE

Hay disponibles tres versiones básicas del relé de mini contactor: 4 contactos NA; 3 contactos NA y 1 contacto NC; y 2 contactos NA y 2 contactos NC. Además, los dispositivos pueden expandirse hasta ocho contactos. Todos los contactos están interbloqueados y son opuestos.

La eficiencia energética es un tema de moda en la actualidad

Con Eaton, sus sistemas se encuentran en conformidad de forma automática con la directiva ErP de manera simple, rápida y económica, al tiempo que reducen significativamente sus costos de energía.

La serie Moeller de Eaton: un legado de 100 años

Con más de 100 años de experiencia en arranque, control y protección de motores, la serie Moeller de Eaton le ofrece una cartera de productos comprobada que le ayudará a utilizar la energía de manera más confiable, eficiente, segura y sostenible.
Especificaciones
Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close