Descargar documento () de 20
Fuentes de poder

Fuente de alimentación PSG

Las fuentes de alimentación PSG son la solución ideal para aplicaciones de 24 VCC. Los terminales de conexión IP20 con libre de contacto accidental hacen que los dispositivos sean especialmente seguros, su capacidad de corto circuito y sobrecarga garantiza una fuente de alimentación confiable y su cubierta compacta permite ahorrar espacio y costos para su aplicación. 

 
Rendimiento potente:
Impulso de potencia del 150 % durante un máximo de 5 segundos
Libre de contacto accidental:
Terminales IP20
Máxima flexibilidad:
adecuado para temperaturas de operación de -25 °C a +80 °C

Características principales

  • Rango de voltaje de salida ajustable para una adaptación optimizada a su aplicación
  • Protección contra corto circuito y sobrecarga para garantizar una fuente de alimentación confiable
  • Cubiertas de aluminio y plástico
  • Fuente de alimentación NEC Clase II
  • Pantalla LED de CC 
 

Fuente de alimentación confiable

Con corrientes de salida de 1 A a 40 A, los dispositivos PSG monofásicos y trifásicos pueden suministrar a máquinas y sistemas requisitos de potencia tanto alta como baja. Además de las entradas de amplio rango y las aprobaciones para uso global, los dispositivos se destacan por su alto grado de eficiencia y amplio rango de temperatura. Los terminales IP20 con libre de contacto accidental, que en el caso de los dispositivos monofásicos pueden enchufarse, hacen que las fuentes de alimentación PSG sean la solución perfecta para aplicaciones de 24 VCC.

La serie Moeller de Eaton: un legado de 100 años

Con más de 100 años de experiencia en arranque, control y protección de motores, la serie Moeller de Eaton le ofrece una cartera de productos comprobada que le ayudará a utilizar la energía de manera más confiable, eficiente, segura y sostenible.
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close