Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Reflectores

Reflectores LED para áreas peligrosas Pauluhn DFLA

Los reflectores LED Pauluhn DFLA de la serie Crouse-Hinds están diseñados para proporcionar una luz blanca nítida de espectro completo para una máxima visibilidad.  Hay cinco versiones disponibles, de 11 000 a 25 000 lúmenes, que proporcionan soluciones ideales para una amplia gama de aplicaciones de perforación.

Las aplicaciones principales para el LED DFLA incluyen iluminación de plataformas y perímetros exteriores en plataformas de perforación terrestres y marinas, incluyendo torres de perforación, mástiles, cubiertas de SCR, unidades superiores, cubiertas del operador, bombas y estaciones de energía.

Seguridad
Clase I,
División 2
Confiabilidad
60 000 horas a 55 °C de temperatura ambiente
Desempeño
Más de 112 lúmenes por vatio

Certificaciones y cumplimientos

NEC y CEC

  • Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D
  • Tipo 4X, IP66

Estándares UL

  • UL844, UL1598, UL1598A
  • UL8750 (solo DFL11L-15L)

Estándar CSA

  • CSA C22.2 n.° 137

Características de diseño

  • Cinco modelos de 11 000 a 25 000 lúmenes para una amplia gama de aplicaciones de reflectores
  • Proporciona hasta 60 000 horas de vida útil nominal a 55 °C la necesidad de reemplazo frecuente de lámparas
  • La fundición a presión del disipador de calor de aluminio aumenta las áreas de superficie y mejora el flujo de aire, optimizando así la vida útil del LED y del controlador
  • Tecnología de eficiencia energética: hasta un 72 % de ahorro de energía con respecto a los accesorios de HID
  • Temperatura nominal mínima de T3C: opere de manera segura en los ambientes más peligrosos y en cualquier lugar no peligroso
  • Las luminarias de estado sólido resistentes a impactos y vibraciones no tienen filamentos ni componentes de vidrio que puedan romperse, lo que reduce en gran medida el riesgo de fallas prematuras
  • Instalación sencilla: diseño de horquilla para montar en el instalador deslizante SFA6 de la serie Crouse-Hinds existente y montaje en pared SWB6
  • Iluminación instantánea y reajuste
  • Operación a temperatura fría/no requiere calentamiento
  • Controladores que se pueden reparar
  • No contiene mercurio ni otras sustancias peligrosas
  • Temperatura de operación ambiente: -40 °C a 55 °C

Materiales estándar

  • Cubierta de la lámpara y adaptador: libre de cobre aluminio con recubrimiento de pintura electro-estática epóxico Corro-free
  • Lente: vidrio resistente al calor y al impacto (estándar)
  • Juntas: silicona y neopreno
  • Herrajes externos: acero inoxidable
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close