Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Lineal

Luminarias fluorescentes lineales para áreas peligrosas, rígidas y marinas Pauluhn ECOS

Las luminarias fluorescentes Pauluhn ECOS de la serie Crouse-Hinds están diseñadas para proporcionar un rendimiento libre de mantenimiento y, al mismo tiempo, ofrecer una larga vida útil y un rendimiento de altos lúmenes en ambientes peligrosos, rigurosos y marinos.  Hay tres modelos ECOS disponibles para proporcionar una iluminación de altura baja y media confiable en áreas peligrosas, ambientes marinos o aplicaciones difíciles.  

Con un diseño resistente, características de instalación sencilla y múltiples configuraciones y opciones de montaje, el ECOS ofrece una solución de iluminación que funciona de manera confiable incluso en las peores condiciones de funcionamiento.

Disponible en longitudes de 61 cm y 122 cm (2 y 4 pies) con lámparas T8, T5 o T5HO en configuraciones de 1, 2 o 3 lámparas.

Durabilidad
Resistente a impactos y vibraciones
Instalación sencilla
Entrada sin herramientas
Seguridad
Batería de respaldo de emergencia opcional

Certificaciones y cumplimientos

ED2N: para uso en áreas peligrosas

  • Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D
  • Clase II, División 1, Grupos E, F, G
  • Clase III
  • UL844: ubicaciones peligrosas
  • Clase CSA 3428 83
  • Clase CSA 3428 03
  • EN 60529: grado de protección
  • ABS
  • Tipo 4X
  • IP66

EMAR: para uso en ambientes marinos

  • UL924: equipos de iluminación de emergencia
  • UL1598 A: luminarias para embarcaciones marinas
  • ABS
  • Tipo 4X
  • IP66
  • Tipo exterior para uso marítimo (agua salada)

EHAR: para uso en ambientes agresivos

  • UL924: equipos de iluminación de emergencia
  • UL1598: luminarias
  • cUL
  • ABS
  • Tipo 4X
  • IP66
  • Cerrado y sellado

Características de diseño

  • Cubierta de poliéster reforzado con fibra de vidrio resistente al impacto y estabilizado contra los rayos UV
  • Los portalámparas resistentes al impacto y la vibración reducen el fallo prematuro de la lámpara
  • Disponible en longitudes de 61 cm y 122 cm (2 y 4 pies)
  • Lámparas T8, T5, T5HO en configuraciones de 1, 2 o 3 lámparas
  • Opciones de montaje en techo, pared y abrazadera de tubo para todos los modelos
  • Montaje de perno de ojo (solo modelos ED2N y EHAR)
  • Entrada sin herramientas para facilitar la instalación
  • Hasta tres entradas de prensaestopas en cada extremo, adecuadas para cableado en “T” de extremo muerto, a través de alimentación o unipolar
  • La lente es extraíble a 120°, lo que permite el montaje en espacios estrechos entre obstrucciones

 

Materiales estándar

  • Cubierta: poliéster reforzado con fibra de vidrio
  • Lente: policarbonato moldeado por inyección
  • Reflector: plástico de ingeniería
  • Juntas: silicona
  • Pestillos: acero inoxidable
  • Portalámparas: policarbonato

Diagramas y soporte de diseño

Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close