Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Luces interiores empotradas marinas Pauluhn FR y FRS

Las luminarias empotradas interiores marinas Pauluhn FR/FRS de la División Crouse-Hinds de Eaton están diseñadas para una variedad de aplicaciones de iluminación marina, incluyendo salas de estado, oficinas, corredores y pasillos.

Certificaciones y cumplimientos

FR

  • Clasificación contra incendios B-15, cuando se integra con techos con clasificación contra incendios B-15 y con aislamiento adecuado
  • Cumple con IP20
  • Tipo de interior marino
  • ABS
  • UL1598A: luminarias para embarcaciones marinas
  • UL924: equipo de iluminación de emergencia

FRS

  • Cumple con IP52
  • Tipo a prueba de goteo en el interior de la marina
  • ABS
  • UL1598A: luminarias para embarcaciones marinas
  • UL924: equipo de iluminación de emergencia

Características de diseño

FR

  • Lengüetas de soporte integral para permitir la suspensión del techo
  • Envolvente resistente a la corrosión y bastidor
  • Balastra electrónica de voltaje múltiple resistente a caídas de tensión o fluctuaciones de voltaje y frecuencia
  • Las opciones de tubo de filtro permiten que las lámparas de colores funcionen en un circuito separado para oscurecer el modo de envío
  • Los modelos de tres y cuatro lámparas se proporcionan con dos balastras para efectos de cambio de color o de color independientes
  • Opción de persiana parabólica para reducir el resplandor
  • Entrada sin herramientas para facilitar el cambio de lámparas
  • Marco de lente con bisagras reversible y tornillos estriados cautivos
  • Placa de acceso lateral que facilita la instalación
  • Balastras de batería de respaldo de emergencia autónomas opcionales con interruptor de prueba
  • Lámparas T5 de larga duración opcionales disponibles a solicitud (consulte a la fábrica)

 

FRS

  • Balastra electrónica de voltaje múltiple resistente a caídas de tensión o fluctuaciones de voltaje y frecuencia
  • Diseño de perfil bajo
  • Marco de lente con bisagras y entrada sin herramientas para facilitar el cambio de lámparas
  • Las opciones de tubo de filtro permiten que las lámparas de colores funcionen en un circuito separado para oscurecer el modo de envío
  • Los modelos de tres y cuatro lámparas se proporcionan con dos balastras para efectos de cambio de color o de color independientes
  • Balastras de batería de respaldo de emergencia autónomas opcionales con interruptor de prueba
  • Lámparas T5 de larga duración opcionales disponibles a solicitud (consulte a la fábrica)

Materiales estándar

  • Cubierta: FR: acero galvanizado; FRS: aluminio sin cobre Tipo 5052H32
  • Lentes: Acrílico DR prismático plano

Diagramas y soporte de diseño

Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close