La gama de dispositivos de protección contra sobrevoltajes MTL MA15 de Eaton Crouse-Hinds series, protege los equipos electrónicos y las redes informáticas contra los efectos de la “contaminación por ruido” inducida en las fuentes de alimentación de la red. Las unidades MA15 “limpian” los efectos del ruido industrial y los sobrevoltajes causados por rayos, dispositivos de conmutación, controles de tiristor, sobrecargas del sistema de transmisión y circuitos de corrección del factor de potencia.
Los sistemas de control industrial y las fuentes de alimentación de CC que utilizan controladores lógicos programables (plc) y las computadoras industriales son particularmente vulnerables debido a los entornos eléctricos agresivos para los que están destinados, como plantas de procesamiento, fábricas y plantas de tratamiento de agua. Si bien las computadoras industriales y los controladores lógicos programables (plc) están diseñados para ser resistentes, la protección adicional proporcionada por las unidades MA15 de montaje en el riel DIN es fundamental.
Ideal para proteger equipos montados en panel y generalmente utilizada en la sección de controles de un centro de control de motores (MCC), la gama MA15 proporciona alimentación protegida contra sobrevoltajes y RFI. Adecuadas para aplicaciones de CA o CC, las unidades MA15 reducen tanto las emisiones electromagnéticas como la susceptibilidad del equipo asociado a emisiones de otras fuentes.
Las unidades MA15E cuentan con certificación ATEX e IECEx para su uso en aplicaciones de áreas peligrosas.
Gama MA15:
Nota: Las aprobaciones anteriores no se aplican a las aplicaciones MA15/D/2TT/L y CC.
Gama MA15E:
Gama MA15:
Gama MA15E:
Mientras tanto contacte directamente a nuestro equipo para más información sobre nuestros modelos