Select your location

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.
Specifications
 

伊顿 模方™单机柜解决方案 — 技术指标

产品快照
型号 iCube-S31,iCube-S61
PUE(满载 最优可达 1.2
输入功率 AC 220V,单相,50/60Hz,4.0kW
单机柜最大功率密度 3.0kW/ 机柜
系统推荐 IT 负载总功率 Max 2.7kW,Max 3kW
空调供电保护 系统需降额支持(不推荐),支持
安装场地 高架地板安装 / 普通地面安装
UPS 容量 3kVA,6kVA
UPS 型号 DX RT 3kVA,DX RT 6kVA
UPS 额定输入 110~300VAC,121VAC~275VAC
UPS 输出功因 0.9
UPS 安装方式 机架式安装,2U 安装高度,机架式安装,3U 安装高度
安装尺寸 机架式安装,3U 安装高度
配电盘配置 整合市电输入和 UPS 输出,带防雷模块和系统维护旁路功能
0U-PDU 16A 基本型 0U PDU (20*C13+4*C19
精密空调总冷量 3.5kW
精密空调总送风量 580m3/h
精密空调送风方式 前送风,后回风
精密空调供电方式 220V AC(- 10%~+ 10%)
精密空调安装方式 机架式安装,水平安装于机柜内部底部,5U 安装高度
传感器 水浸 *1,温湿度 *1,烟感 *1,门磁 *2 
尺寸WDH(mm) 600mm×1200mm×2000mm