Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

闪弧分析保护

对于电工而言,闪弧危害已被证明是一个重大且危险的威胁。伊顿拥有ETAP、SKM等多款商业电力系统分析软件许可证、经过专业培训的闪弧分析高级工程师、资深的注册电气工程师团队和专业资质认证现场服务工程师,已为众多工厂和多家财富500强公司提供了全面合理的闪弧安全解决方案,实施闪弧危险评估,确定闪弧边界和危害风险类别,很大程度地保护其员工免受闪弧危害。

闪弧分析保护

核心功能

  • 由伊顿现场服务及电力系统工程师团队采集完成闪弧研究所需要的电气系统数据;
  • 用采集的数据准确地建立并校对工厂配电系统计算机模型;
  • 根据当地和设备对应的IEC或ANSI标准进行短路电流计算及开关设备容量评估;
  • 进行整个电气系统过流保护设备整定和协调性分析;
  • 根据OSHA联邦管理条例、NFPA 70E 标准、IEEE 1584标准、美国国家电气安全规程及CSA Z462的要求,使用系统模型计算整个电力系统中各带电工作位置的闪弧危害。结果中包含闪弧边界以及相应工作距离所对应的闪弧入射能量;
  • 提供详细的降低闪弧危害的推荐方案并优化降低闪弧入射能量;
  • 为每个可能带电操作的电气设备点提供并安装包含闪弧边界及闪弧入射能量的设备警告标签;
  • 为操作及维护带电设备的员工讲解分析结果并提供闪弧安全培训。伊顿闪弧安全培训包含在带电设备附近工作潜在的危害、说明这些危害的标准、安全工作规程及保护工作人员免受这些危害的必要个人防护装备(PPE)。

闪弧危害

闪弧是由设备短路、绝缘击穿等电弧故障产生的超高温放电现象。闪弧释放的能量可能是非常剧烈的,能使温度达到太阳表面温度的4倍,严重威胁人员健康。闪弧引起的致命灼伤在其三米远就有可能发生,其危害不容忽视。

闪弧防护

为了降低闪弧危害对作业人员的伤害风险,NFPA 70E 标准要求在作业人员接近带电设备之前必须进行闪弧危害分析。通过闪弧分析,能够量化相应工作距离处潜在的闪弧危害所释放的热能并确定在该位置作业所需的个人防护装备(PPE)。从而为作业人员提供足够的防护以防止在闪弧情况下产生二度烧伤,同时避免过度防护而造成热激反应、能见度不良以及身体活动受限。
如何从伊顿购买