Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

电力系统分析与咨询

包含电力系统的潮流计算,短路计算,电机起动,保护整定,谐波分析,暂态稳定,电压稳定,时域潮流,静态安全性等专项分析计算,也提供电力系统设计与分析软件CYME销售与培训支持。

核心功能

伊顿电力系统工程(PSE)团队提供完整的工程,设计,分析,和咨询服务:

  • 100+ 工程师分布在美国,加拿大,亚太,欧洲,中东,和南非
  • 平均 15+ 年以上从事电气设备制造行业经验
  • 30% 具有电机硕士学位
  • 拥有注册工程师执照
  • 使用先进的软件工具
  • 提供从低电压到345kV高电压的工程和咨询服务

短路计算:

  • 新的配电系统设计
  • 由于电网改变设备额定值不再满足要求
  • 由于厂内变化设备额定值不再满足要求
  • 限流电抗器的撤除
  • 需要进行保护装置应用或协调分析
  • 需要进行闪弧危险分析

短路分析可以保证故障情况下电力系统设备受到最小损失。

保护整定:

  • 新的配电系统设计
  • 由于电网改变设备额定值不再满足要求
  • 由于厂内变化设备额定值不再满足要求
  • 限流电抗器的撤除
  • 需要进行保护装置应用或协调分析
  • 需要进行闪弧危险分析

协调分析可以决定过流保护装置的特性,额定值和整定值。

如何从伊顿购买