Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Foreseer 电力监控系统

伊顿的Foreseer是一套连接运行的大量设备的电力监控系统(EPMS),无论设备的厂商和型号。Foreseer可在世界各地的单个设施或多个地点实现实时电力和环境系统监控,帮助企业降低能耗成本,避免因系统故障导致的意外停机。

电力监控
减少能耗和避免停机
7x24小时可视化
将复杂的数据转换为有价值的结论
供应商-中立的
支持上千种设备

核心功能

  • 全面监控改善能源管理;
  • 广泛的设备驱动库接口可监控多种不同类型/制造商的设备;
  • 系统包括电力监控软件、硬件和服务可以持久可靠地减少意外停机、能耗和维护的成本;
  • 能耗报表有助于跟踪设施效率以改善能源管理;
  • 支持与楼宇管理系统、数据中心基础设施管理及其他集成系统的接口;
  • Web浏览器访问和远程警报/事件通知提供无缝的系统可见性,且无需额外的客户端授权许可;
  • 可从最小的系统扩展到最大的应用以满足现有和未来的需求;
  • 高性能趋势分析和预测工具通过原因分析,影响分析,容量规划,预防性维护评估等来评估设备性能。

在你的整个基础设施中获得宝贵的见解

Foreseer监控一个组织的各种设备 - 无论设备的厂商或型号 - 都可以提高系统效率,安全性和可预测性。

独立于供应商的可扩展解决方案

完全可扩展以支持单个数据中心、设施或园区 - 或世界任何地方的多个设施 - Foreseer是一种供应商中立的解决方案,支持数千个设备,允许可扩展的系统,可以从一个地方发展到全球各地。

通过电力和能源基础设施的管理来节省资金

Foreseer识别和分析趋势以帮助改善管理,减少能源消耗并避免系统故障造成的停机。
如何从伊顿购买