Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

储能与微电网系统

伊顿的微电网能源系统助力客户设施降低能耗,提升用电灵活性,并降低对公共电网的依赖。通过将发电机资源集成到传统电网结构,用户可在增强的网络安全环境下获得可靠,灵活和有效的解决方案以应对突发的电力中断。伊顿可以为用户提供整套系统的交钥匙服务,包括系统概念,设计,成本估计,实施和维护等各个方面。

点击观看视频: 了解微电网在能源转型和建设中的重要性

灵活性和复用性
可满足任何应用规模
模块化
源/荷独立配置
可靠性与灵活性
通过电网验证的解决方案

核心功能

  • 在增强的网络安全环境下,微电网确保能源的灵活性和独立性,不依赖公共电网;
  • 高级的Power Xpert Energy Optimizer™控制器可维护系统稳定性,实现分布式电源的优化达到节能目标,削峰填谷,智能孤岛等多种功能;
  • 可行性研究可对每个案例提供风险与定制化需求分析;
  • 基于闭环仿真系统的虚拟微电网测试可在出厂前保证系统功能和控制算法完整性;
  • 多种分布式发电源-包括发电机,光伏,风能和储能-可集成至通常的电网结构中;
  • 伊顿的微电网系统包括系统优化软件;自动化和产品服务;低压负载控制;智能逆变器组;电气支持;智能中压并网设备和电网自动化产品。

实现能源灵活度与正常运行时间

美国电网的可靠性受到诸如设备老化,缺乏维护,基础设施不足以及耗能设备激增等因素的严重影响。由于能够与主电网隔离,微电网已成为确保能源弹性,公共电网独立,孤岛运行,负载控制和能耗优化的理想解决方案。

伊顿的微电网能源系统概念包括:

  • 系统优化软件
  • 自动化和产品服务
  • 低压负载控制
  • 智能逆变器组
  • 电气支持

伊顿的柔性Power Xpert Energy Optimizer控制器包含:

  • 本地和系统控制器
  • 本地人机界面和历史数据
  • 配置化的编程方法
  • 模块化,可伸缩 & 可复用的解决方案
  • 强大的控制功能

了解微电网是否适合您

微电网有诸多优势,但每个微电网的需求和规格都是独一无二的,因此微电网的开发需要前期的细节分析。从了解最佳配置和部件到确定最经济的运行方式,每一项分析都可为微电网提供弹性,增强效能。伊顿的团队由经验丰富的工程师组成,能够提供经济高效的微电网可行性研究,以构建最大化正常运行时间和可靠性的系统,同时还考虑了投资回报等财务指标。

使微电网正常工作-提升供电弹性

微电网提供了一个平台,可以在长时间内保持电源工作和关键资产的运行,在电网损坏或故障时可以隔离。了解可行性研究,虚拟微电网和选择合适的合作伙伴对于提高电力弹性至关重要。
如何从伊顿购买